Choisissez votre emplacement:

Pays

KR AGILUS

Le KR AGILUS est notre robot à six axes compact prévu pour des vitesses très élevées. Les diverses versions, positions de montage, portées et capacités de charge font du petit robot un virtuose de la précision.


Le KR AGILUS se distingue par sa polyvalence qui lui permet d'exploiter de nouveaux champs d'application. Indépendamment de sa position de montage - au sol, au plafond ou au mur - il atteint une précision extrême dans des espaces restreints grâce à son système d'alimentation en énergie intégré et à sa baie de commande, érpouvée KUKA. La fonction Safe-Robot permet de réaliser des concepts d’automatisation entièrement nouveaux. Notre KR AGILUS est toujours précis et rapide, quelle que soit sa version : pour les salles blanches, pour les environnements soumis à des risques d’explosion, dans un design conforme aux mesures d’hygiène ou avec protection contre les éclaboussures.

6 - 11 Charge en kg

706 - 1101 Portée en mm

Petits robots 6 axes : taillés sur mesure pour une performance maximale en production


Agile dans tous les environnements

Que l’environnement soit poussiéreux, humide ou stérile, le KR AGILUS atteint des performances maximum dans tous les environnements de production. Les différentes versions telles que Cleanroom Robot, Hygienic Machine, EX (pour environnements soumis à des risques d’explosion) ou Waterproof en font un spécialiste d’un grand nombre de tâches.

Extrêmement précis dans toutes les cadences

Grâce à sa construction robuste, le KR AGILUS atteint une répétabilité maximum et une précision continue. Avec une vitesse extrême, il réduit les durées de cycle et augmente la qualité de fabrication sans jamais sortir de la cadence.

Robuste durablement

Le KR AGILUS est graissé à vie aux niveaux des réducteurs, n’a pas besoin de changement de lubrifiant et a besoin de peu de maintenance. La construction robuste garantit une productivité continue.

Protection contre les charges électrostatiques

Dans le secteur de la fabrication électronique en particulier, les charges électrostatiques représentent un problème. L’équipement de base du KR AGILUS comprend déjà la protection contre les décharges électrostatiques. Ceci le protège de façon optimale contre toute charge électrostatique.

Énorme gain de place 

Monté la tête au plafond, latéralement au mur ou fixe au sol, le KR AGILUS s’adapte à toutes les positons de montage. Afin de permettre une utilisation du robot dans vos concepts de cellule avec un gain d'espace, nous avons intégré l’alimentation en énergie.

Certification salle blanche selon la norme ISO 14644-1

Fraunhofer TESTED DEVICE® & CSM®

reddot Award 2016 winner

Demandez un devis ou obtenez plus de détails techniques pour KR AGILUS

Demande de devis Consultez la Marketplace de my.KUKA

KR AGILUS (6 axes) - données techniques

Robots
Charge totale nominale
Portée max.
Version environnement
Fiche technique
KR 6 R700 CR
Charge totale nominale
6 kg
Portée max.
706 mm
Version environnement
Cleanroom
Fiche technique
  • Charge totale nominale 6 kg
  • Portée max. 706 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Cleanroom
  • Position(s) de montage Angle , Mur, Plafond, Sol
KR 6 R700 HM-SC
Charge totale nominale
6 kg
Portée max.
706 mm
Version environnement
Special connection
Fiche technique
  • Charge totale nominale 6 kg
  • Portée max. 706 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Special connection
  • Position(s) de montage Angle , Mur, Plafond, Sol
KR 6 R700 WP
Charge totale nominale
6 kg
Portée max.
706 mm
Version environnement
Waterproof
Fiche technique
  • Charge totale nominale 6 kg
  • Portée max. 706 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Waterproof
  • Position(s) de montage Angle , Mur, Plafond, Sol
KR 6 R700-2
Charge totale nominale
6 kg
Portée max.
726 mm
Version environnement
Standard
Fiche technique
  • Charge totale nominale 6 kg
  • Portée max. 726 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Standard
  • Position(s) de montage Angle , Mur, Plafond, Sol
KR 6 R900 CR
Charge totale nominale
6 kg
Portée max.
901 mm
Version environnement
Cleanroom
Fiche technique
  • Charge totale nominale 6 kg
  • Portée max. 901 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Cleanroom
  • Position(s) de montage Angle , Mur, Plafond, Sol
KR 6 R900 EX
Charge totale nominale
6 kg
Portée max.
901 mm
Version environnement
Explosion-proof
Fiche technique
  • Charge totale nominale 6 kg
  • Portée max. 901 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Explosion-proof
  • Position(s) de montage Angle , Mur, Plafond, Sol
KR 6 R900 HM-SC
Charge totale nominale
6 kg
Portée max.
901 mm
Version environnement
Special connection
Fiche technique
  • Charge totale nominale 6 kg
  • Portée max. 901 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Special connection
  • Position(s) de montage Angle , Mur, Plafond, Sol
KR 6 R900 WP
Charge totale nominale
6 kg
Portée max.
901 mm
Version environnement
Waterproof
Fiche technique
  • Charge totale nominale 6 kg
  • Portée max. 901 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Waterproof
  • Position(s) de montage Angle , Mur, Plafond, Sol
KR 6 R900-2
Charge totale nominale
6 kg
Portée max.
901 mm
Version environnement
Standard
Fiche technique
  • Charge totale nominale 6 kg
  • Portée max. 901 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Standard
  • Position(s) de montage Angle , Mur, Plafond, Sol
KR 6 R900-2 EP
Charge totale nominale
6 kg
Portée max.
901 mm
Version environnement
Electrostatic Protected
Fiche technique
  • Charge totale nominale 6 kg
  • Portée max. 901 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Electrostatic Protected
  • Position(s) de montage Angle , Mur, Plafond, Sol
KR 6 R900-2 HO
Charge totale nominale
6 kg
Portée max.
901 mm
Version environnement
Food
Fiche technique
  • Charge totale nominale 6 kg
  • Portée max. 901 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Food
  • Position(s) de montage Angle , Mur, Plafond, Sol
KR 10 R1100 CR
Charge totale nominale
10 kg
Portée max.
1101 mm
Version environnement
Cleanroom
Fiche technique
  • Charge totale nominale 10 kg
  • Portée max. 1101 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Cleanroom
  • Position(s) de montage Angle , Mur, Plafond, Sol
KR 10 R1100 EX
Charge totale nominale
10 kg
Portée max.
1101 mm
Version environnement
Explosion-proof
Fiche technique
  • Charge totale nominale 10 kg
  • Portée max. 1101 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Explosion-proof
  • Position(s) de montage Angle , Mur, Plafond, Sol
KR 10 R1100 HM-SC
Charge totale nominale
10 kg
Portée max.
1101 mm
Version environnement
Special connection
Fiche technique
  • Charge totale nominale 10 kg
  • Portée max. 1101 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Special connection
  • Position(s) de montage Angle , Mur, Plafond, Sol
KR 10 R1100 WP
Charge totale nominale
10 kg
Portée max.
1101 mm
Version environnement
Waterproof
Fiche technique
  • Charge totale nominale 10 kg
  • Portée max. 1101 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Waterproof
  • Position(s) de montage Angle , Mur, Plafond, Sol
KR 10 R900 CR
Charge totale nominale
10 kg
Portée max.
901 mm
Version environnement
Cleanroom
Fiche technique
  • Charge totale nominale 10 kg
  • Portée max. 901 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Cleanroom
  • Position(s) de montage Angle , Mur, Plafond, Sol
KR 10 R900 HM-SC
Charge totale nominale
10 kg
Portée max.
901 mm
Version environnement
Special connection
Fiche technique
  • Charge totale nominale 10 kg
  • Portée max. 901 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Special connection
  • Position(s) de montage Angle , Mur, Plafond, Sol
KR 10 R900 WP
Charge totale nominale
10 kg
Portée max.
901 mm
Version environnement
Waterproof
Fiche technique
  • Charge totale nominale 10 kg
  • Portée max. 901 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Waterproof
  • Position(s) de montage Angle , Mur, Plafond, Sol
KR 10 R1100-2
Charge totale nominale
11 kg
Portée max.
1101 mm
Version environnement
Standard
Fiche technique
  • Charge totale nominale 11 kg
  • Portée max. 1101 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Standard
  • Position(s) de montage Angle , Mur, Plafond, Sol
KR 10 R1100-2 HO
Charge totale nominale
11 kg
Portée max.
1101 mm
Version environnement
Food
Fiche technique
  • Charge totale nominale 11 kg
  • Portée max. 1101 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Food
  • Position(s) de montage Angle , Mur, Plafond, Sol
KR 10 R900-2
Charge totale nominale
11 kg
Portée max.
901 mm
Version environnement
Standard
Fiche technique
  • Charge totale nominale 11 kg
  • Portée max. 901 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Standard
  • Position(s) de montage Angle , Mur, Plafond, Sol
%x de %y robots visibles

Voilà la diversité d'utilisation des petits robots : Témoignages de clients