Indice de réparabilité KUKA
Dans une époque où les enjeux écologiques sont aussi importants, il est nécessaire de repenser notre consommation et ce même dans le cadre professionnel. A l’instar de certains produits de la grande consommation, et si un indice de réparabilité s’appliquait aux robots ? Découvrez comment est calculé le score de réparabilité de 9.2/10 des robots KUKA !
Pourquoi maximiser la réparabilité ?

La documentation | Score de 18/20
Score de 18/20

Facilité de démontage | Score de 19/20
Les robots et accessoires KUKA sont un assemblage de mécanique et d’électronique.
Pour la partie matériel, le faisceau interne n'est pas une pièce d'usure et l'utilisation de cardans à la place de courroies dans la majorité de nos robots minimise les travaux d'entretien. L'utilisation d'huile dans les réducteurs et non de graisse facilite le remplacement.
En cas de démontage, les fixations des robots sont démontables facilement avec des outils classiques. KUKA a développé des outils spécifiques uniquement pour le démontage des plus gros robots de la gamme pour faciliter le travail du technicien.
Ainsi, les robots KUKA sont démontables et remontables entièrement et facilement sans avoir besoin de contrôle tridimensionnel. Le principe de calibration des axes et l'utilisation de résolveurs et non de codeurs, permet de refaire la calibration de chaque axe rapidement et en toute autonomie. L'outil prévu à cette effet, la mallette de calibration, est disponible à la vente sur my.KUKA.com.

Pour la partie électrique, aucun besoin de démontage. Les logiciels sont accessibles depuis une base Windows, par toute personne ayant des bases en informatique (gérer les réseaux de terrain, modifier l’adresse IP…).
Au delà de la facilité de réalisation, il existe des guides pratiques indiquant la marche à suivre dans la documentation des équipements. Pour des informations plus poussées, des checklists sont fournies lors des formations KUKA.College.
Même sans avoir suivi ces formations, la philosophie de transparence de KUKA est intégrée à la conception même des robots. Ainsi, des messages de défaut s’affichent sur le smartPAD en cas de problème robot. Cela permet de faciliter la compréhension et la transmission des bonnes informations aux équipes compétentes.
Score 19/20
Accessibilité des pièces détachées | Score de 18/20
KUKA s’engage à garantir les stocks de pièces de rechange sur 10 ans minimum après la fin de la production. Mais grâce à notre démarche de Robotiique Durable, nous sommes capables de fournir des pièces à des clients ayant des robots depuis plus de 30 ans. Les délais de livraison varient en fonction des stocks et des besoins et sont de : 4-5j ou 24-48h pour une livraison express ou peuvent partir directement en taxi dans les cas de force majeur.
Vous retrouverez toutes les pièces directement depuis votre accès sur le portail my.KUKA. En plus de pouvoir consulter les stocks, les prix et les délais de livraison en temps réel, vous pouvez filtrer les pièces en fonction de votre robot, déjà renseigné dans votre profil. Vous limitez ainsi les erreurs de références et accélérez la recherche de solutions. Les équipes KUKA restent également à disposition pour vous conseiller et trouver la meilleure solution à votre besoin.
Score 18/20

Pour aller encore plus loin
A l’instar de l’indice actuel, il pourrait exister des critères supplémentaires, spécifiques à la robotique. Ainsi le traitement des déchets et le recyclage des composants (mécanique, électrique…) ferait parti du calcul. Chez KUKA, en plus du recyclage des composants définitivement inutilisable, nous remettons à neuf les anciennes générations afin de leur offrir une seconde vie, en tant que pièces de rechange ou de robot d’occasion.
Au-delà d’un score sur la réparabilité, ces actions responsables et respectueuses de l’environnement font partie intégrante de la stratégie de KUKA. Cette démarche se résume par 3 piliers avec la Robotiique Durable, la transformation digitale qui vise à anticiper en version numérique pour optimiser les ressources et enfin l’optimisation du TCO, Coût Total de Possession et ainsi contrôler les coûts.