L’avenir de la robotique est mobile et autonome
Grâce à des systèmes de capteurs innovants, la programmation sans code ainsi qu’à une technologie de batterie ultramoderne et une énergie volumique plus élevée, la robotique mobile autonome peut naviguer de manière autonome, détecter les obstacles en toute sécurité, les éviter et créer des itinéraires alternatifs. Afin de garantir un fonctionnement stable et continu de nos robots mobiles, tous les véhicules de KUKA sont équipés de batteries lithium-ion ultramodernes, disponibles 24 heures sur 24 en mode de charge inductive. Le résultat : un fonctionnement 24h/24 et 7j/7 et une disponibilité de 99 %.
Cette mobilité illimitée ouvre des champs d’application entièrement nouveaux pour la robotique. Elle est utilisée dans un grand nombre de secteurs, notamment le stockage, la fabrication, le secteur de santé et le commerce de détail.