KR AGILUS
Le KR AGILUS est notre robot à six axes compact prévu pour des vitesses très élevées. Les diverses versions, positions de montage, portées et capacités de charge font du petit robot un virtuose de la précision.
Le KR AGILUS se distingue par sa polyvalence lui ouvrant la porte à de nouveaux domaines d’utilisation. Au sol, au plafond et au mur, grâce à son alimentation en énergie intégrée et le contrôleur compact KR C4 qui a fait ses preuves, il offre une précision extrême sur un espace très réduit. La fonction Safe-Robot permet de réaliser des concepts d’automatisation entièrement nouveaux. Notre KR AGILUS est toujours précis et rapide, quelle que soit sa version : pour les salles blanches, pour les environnements soumis à des risques d’explosion, dans un design conforme aux mesures d’hygiène ou avec protection contre les éclaboussures.
Version Hygienic Machine
Le KR AGILUS est disponible en version Hygienic Machine. Le design et le matériel de cette version sont absolument conformes aux mesures d’hygiène. Ceci permet d'utiliser ce robot dans des applications en contact direct avec des denrées alimentaires et des substances pharmaceutiques.
Des surfaces résistantes à la corrosion, des lubrifiants adaptés au secteur alimentaire et l'utilisation de pièces en acier inoxydable garantissent un niveau d'hygiène optimal. Le KR AGILUS est donc parfaitement approprié pour les applications exigeant un environnement stérile.
Des surfaces résistantes à la corrosion, des lubrifiants adaptés au secteur alimentaire et l'utilisation de pièces en acier inoxydable garantissent un niveau d'hygiène optimal. Le KR AGILUS est donc parfaitement approprié pour les applications exigeant un environnement stérile.
Version de robot pour salle blanche
Le KR AGILUS CR est approprié pour les salles blanches et répond aux exigences de la classe de salles blanches ISO2. Le KR AGILUS CR peut donc parfaitement être intégré dans des espaces restreints et des applications complexes devant répondre à des exigences élevées en matière de pureté.
Grâce à un revêtement en poudre spécial et des joints spéciaux contre l’émission de particules, le robot pour salle blanche a des surfaces extrêmement lisses. En évitant l’émission de particules aériennes, le robot ne produit ni poussière ni particules d’abrasion des joints. Il répond ainsi également aux critères stricts de l’Institut Fraunhofer auxquels sont soumises les salles blanches.
Grâce à un revêtement en poudre spécial et des joints spéciaux contre l’émission de particules, le robot pour salle blanche a des surfaces extrêmement lisses. En évitant l’émission de particules aériennes, le robot ne produit ni poussière ni particules d’abrasion des joints. Il répond ainsi également aux critères stricts de l’Institut Fraunhofer auxquels sont soumises les salles blanches.
KR AGILUS Waterproof
Le KR AGILUS en version Waterproof est entièrement protégé contre les éclaboussures et atteint une performance maximum même dans des conditions de production intensives et extrêmes. Les pièces en plastique ont été remplacées par des recouvrements en acier inoxydable, des traitements permanents des surfaces ainsi que des joints supplémentaires. Ceci permet au petit robot une utilisation dans des machines-outils, par exemple.
La variante Waterproof du petit robot KUKA répond aux critères de la classe de protection avancée IP 67.
La variante Waterproof du petit robot KUKA répond aux critères de la classe de protection avancée IP 67.
KR AGILUS EX
Le KR AGILUS peut être adapté aux conditions ambiantes les plus extrêmes. Avec le KR AGILUS EX, nous avons ajouté une protection contre les explosions à la version Waterproof. Ainsi, le KR AGILUS, du fait de sa construction, est en mesure de travailler avec la plus grande précision même dans un environnement soumis à des risques d’explosion (zone 2).
Avec la version EX, le flexible pneumatique est utilisé pour mettre le robot sous pression. La pression est surveillée à l’aide d’une unité de détection de surpression externe spécifique disponible en option chez KUKA.
Avec la version EX, le flexible pneumatique est utilisé pour mettre le robot sous pression. La pression est surveillée à l’aide d’une unité de détection de surpression externe spécifique disponible en option chez KUKA.
KR AGILUS (6 axes) - données techniques
Robots
Charge totale nominale
Portée maximum
Version environnement
Fiche technique
KR 6 R700 CR
Charge totale nominale
6 kg
Portée maximum
706 mm
Version environnement
Cleanroom
Fiche technique
- Charge totale nominale 6 kg
- Portée maximum 706 mm
- Modèle Standard
- Version environnement Cleanroom
- Position de montage Angle, Mur, Plafond, Sol
- Degré de protection IP 54
- Fiche technique PDF
- Contrôleur
- Téléchargements KUKA Marketplace
KR 6 R700 HM-SC
Charge totale nominale
6 kg
Portée maximum
706 mm
Version environnement
Special connection
Fiche technique
- Charge totale nominale 6 kg
- Portée maximum 706 mm
- Modèle Standard
- Version environnement Special connection
- Position de montage Angle, Mur, Plafond, Sol
- Degré de protection IP 65, IP 67
- Fiche technique PDF
- Contrôleur
- Téléchargements KUKA Marketplace
KR 6 R700 WP
Charge totale nominale
6 kg
Portée maximum
706 mm
Version environnement
Waterproof
Fiche technique
- Charge totale nominale 6 kg
- Portée maximum 706 mm
- Modèle Standard
- Version environnement Waterproof
- Position de montage Angle, Mur, Plafond, Sol
- Degré de protection IP 67
- Fiche technique PDF
- Contrôleur
- Téléchargements KUKA Marketplace
KR 6 R700-2
Charge totale nominale
6 kg
Portée maximum
726 mm
Version environnement
Standard
Fiche technique
- Charge totale nominale 6 kg
- Portée maximum 726 mm
- Modèle Standard
- Version environnement Standard
- Position de montage Angle, Mur, Plafond, Sol
- Degré de protection IP 65, IP 67
- Fiche technique PDF
- Contrôleur
- Téléchargements KUKA Marketplace
KR 6 R900 CR
Charge totale nominale
6 kg
Portée maximum
901 mm
Version environnement
Cleanroom
Fiche technique
- Charge totale nominale 6 kg
- Portée maximum 901 mm
- Modèle Standard
- Version environnement Cleanroom
- Position de montage Angle, Mur, Plafond, Sol
- Degré de protection IP 54
- Fiche technique PDF
- Contrôleur
- Téléchargements KUKA Marketplace
KR 6 R900 EX
Charge totale nominale
6 kg
Portée maximum
901 mm
Version environnement
Explosion-proof
Fiche technique
- Charge totale nominale 6 kg
- Portée maximum 901 mm
- Modèle Standard
- Version environnement Explosion-proof
- Position de montage Angle, Mur, Plafond, Sol
- Degré de protection IP 67
- Fiche technique PDF
- Contrôleur
- Téléchargements KUKA Marketplace
KR 6 R900 HM-SC
Charge totale nominale
6 kg
Portée maximum
901 mm
Version environnement
Special connection
Fiche technique
- Charge totale nominale 6 kg
- Portée maximum 901 mm
- Modèle Standard
- Version environnement Special connection
- Position de montage Angle, Mur, Plafond, Sol
- Degré de protection IP 65, IP 67
- Fiche technique PDF
- Contrôleur
- Téléchargements KUKA Marketplace
KR 6 R900 WP
Charge totale nominale
6 kg
Portée maximum
901 mm
Version environnement
Waterproof
Fiche technique
- Charge totale nominale 6 kg
- Portée maximum 901 mm
- Modèle Standard
- Version environnement Waterproof
- Position de montage Angle, Mur, Plafond, Sol
- Degré de protection IP 67
- Fiche technique PDF
- Contrôleur
- Téléchargements KUKA Marketplace
KR 6 R900-2
Charge totale nominale
6 kg
Portée maximum
901 mm
Version environnement
Standard
Fiche technique
- Charge totale nominale 6 kg
- Portée maximum 901 mm
- Modèle Standard
- Version environnement Standard
- Position de montage Angle, Mur, Plafond, Sol
- Degré de protection IP 65, IP 67
- Fiche technique PDF
- Contrôleur
- Téléchargements KUKA Marketplace
KR 6 R900-2 EP
Charge totale nominale
6 kg
Portée maximum
901 mm
Version environnement
Electrostatic Protected
Fiche technique
- Charge totale nominale 6 kg
- Portée maximum 901 mm
- Modèle Standard
- Version environnement Electrostatic Protected
- Position de montage Angle, Mur, Plafond, Sol
- Degré de protection IP 65, IP 67
- Fiche technique n/a
- Contrôleur
- Téléchargements KUKA Marketplace
KR 6 R900-2 HO
Charge totale nominale
6 kg
Portée maximum
901 mm
Version environnement
Food
Fiche technique
- Charge totale nominale 6 kg
- Portée maximum 901 mm
- Modèle Standard
- Version environnement Food
- Position de montage Angle, Mur, Plafond, Sol
- Degré de protection IP 65, IP 67
- Fiche technique PDF
- Contrôleur
- Téléchargements KUKA Marketplace
KR 10 R1100 CR
Charge totale nominale
10 kg
Portée maximum
1101 mm
Version environnement
Cleanroom
Fiche technique
- Charge totale nominale 10 kg
- Portée maximum 1101 mm
- Modèle Standard
- Version environnement Cleanroom
- Position de montage Angle, Mur, Plafond, Sol
- Degré de protection IP 54
- Fiche technique PDF
- Contrôleur
- Téléchargements KUKA Marketplace
KR 10 R1100 EX
Charge totale nominale
10 kg
Portée maximum
1101 mm
Version environnement
Explosion-proof
Fiche technique
- Charge totale nominale 10 kg
- Portée maximum 1101 mm
- Modèle Standard
- Version environnement Explosion-proof
- Position de montage Angle, Mur, Plafond, Sol
- Degré de protection IP 67
- Fiche technique PDF
- Contrôleur
- Téléchargements KUKA Marketplace
KR 10 R1100 HM-SC
Charge totale nominale
10 kg
Portée maximum
1101 mm
Version environnement
Special connection
Fiche technique
- Charge totale nominale 10 kg
- Portée maximum 1101 mm
- Modèle Standard
- Version environnement Special connection
- Position de montage Angle, Mur, Plafond, Sol
- Degré de protection IP 65, IP 67
- Fiche technique PDF
- Contrôleur
- Téléchargements KUKA Marketplace
KR 10 R1100 WP
Charge totale nominale
10 kg
Portée maximum
1101 mm
Version environnement
Waterproof
Fiche technique
- Charge totale nominale 10 kg
- Portée maximum 1101 mm
- Modèle Standard
- Version environnement Waterproof
- Position de montage Angle, Mur, Plafond, Sol
- Degré de protection IP 67
- Fiche technique PDF
- Contrôleur
- Téléchargements KUKA Marketplace
KR 10 R900 CR
Charge totale nominale
10 kg
Portée maximum
901 mm
Version environnement
Cleanroom
Fiche technique
- Charge totale nominale 10 kg
- Portée maximum 901 mm
- Modèle Standard
- Version environnement Cleanroom
- Position de montage Angle, Mur, Plafond, Sol
- Degré de protection IP 54
- Fiche technique PDF
- Contrôleur
- Téléchargements KUKA Marketplace
KR 10 R900 HM-SC
Charge totale nominale
10 kg
Portée maximum
901 mm
Version environnement
Special connection
Fiche technique
- Charge totale nominale 10 kg
- Portée maximum 901 mm
- Modèle Standard
- Version environnement Special connection
- Position de montage Angle, Mur, Plafond, Sol
- Degré de protection IP 65, IP 67
- Fiche technique PDF
- Contrôleur
- Téléchargements KUKA Marketplace
KR 10 R900 WP
Charge totale nominale
10 kg
Portée maximum
901 mm
Version environnement
Waterproof
Fiche technique
- Charge totale nominale 10 kg
- Portée maximum 901 mm
- Modèle Standard
- Version environnement Waterproof
- Position de montage Angle, Mur, Plafond, Sol
- Degré de protection IP 67
- Fiche technique PDF
- Contrôleur
- Téléchargements KUKA Marketplace
KR 10 R1100-2
Charge totale nominale
11 kg
Portée maximum
1101 mm
Version environnement
Standard
Fiche technique
- Charge totale nominale 11 kg
- Portée maximum 1101 mm
- Modèle Standard
- Version environnement Standard
- Position de montage Angle, Mur, Plafond, Sol
- Degré de protection IP 65, IP 67
- Fiche technique PDF
- Contrôleur
- Téléchargements KUKA Marketplace
KR 10 R1100-2 HO
Charge totale nominale
11 kg
Portée maximum
1101 mm
Version environnement
Food
Fiche technique
- Charge totale nominale 11 kg
- Portée maximum 1101 mm
- Modèle Standard
- Version environnement Food
- Position de montage Angle, Mur, Plafond, Sol
- Degré de protection IP 65, IP 67
- Fiche technique PDF
- Contrôleur
- Téléchargements KUKA Marketplace
KR 10 R900-2
Charge totale nominale
11 kg
Portée maximum
901 mm
Version environnement
Standard
Fiche technique
- Charge totale nominale 11 kg
- Portée maximum 901 mm
- Modèle Standard
- Version environnement Standard
- Position de montage Angle, Mur, Plafond, Sol
- Degré de protection IP 65, IP 67
- Fiche technique PDF
- Contrôleur
- Téléchargements KUKA Marketplace
%x de %y robots visibles