Seleccione tu localización:

Ubicación

LBR iisy Cobot

Uso flexible, manejo intuitivo y fiabilidad en contacto con las personas: El LBR iisy es un cobot para todas las áreas de producción. Combina los conocimientos técnicos de la automatización industrial con la flexibilidad y la simplicidad de una herramienta inteligente.


Instalar, conectar, empezar._It's iisy

Listo para funcionar en pocos minutos: El cobot LBR iisy convence por su manejo intuitivo que garantiza un uso rápido y productivo sin necesidad de tener conocimientos previos.

El robot funciona basándose en el sistema operativo iiQKA.OS y, por lo tanto, es fácil de instalar, de configurar y de programar. La programación de las tareas se puede realizar fácilmente mediante el guiado manual. Gracias al dispositivo de mando inteligente smartPAD pro, la programación posterior resulta tan fácil como utilizar un smartphone.

Una garra preinstalada y preconfigurada opcional hace que el uso del cobot sea aún más fácil.

¿Desea automatizar las tareas rápidamente? Esto no supone ningún problema con el robot industrial LBR iisy

El uso en las instalaciones de la empresa Zollner AG demuestra lo sencilla que es la puesta en servicio del cobot LBR iisy.

Simplemente buenos argumentos para el LBR iisy

El robot industrial LBR iisy es ideal para una amplia gama de tareas en ámbitos de aplicación y sectores en los que la precisión, la velocidad y la máxima sensibilidad en la garra son especialmente importantes. Se utiliza para la carga y descarga, para tareas de Pick-and-Place y para la manipulación, también se utiliza en el ámbito del embalaje y la realización de pruebas.

El robot colaborativo no solo convence por su peso reducido, el diseño compacto y para la producción.

  • Sencillez

    • Listo para el uso en muy poco tiempo
    • Programación manual
    • Interfaz de usuario intuitiva
    • Unidad de control a través de smartPAD Pro
    • Sin necesidad de tener conocimientos de programación
    • Opcional: Garra preconfigurada
  • Colaborativo y seguro

    • Detecta colisiones
    • Mide las fuerzas de proceso mediante sensores de momentos de articulaciones
    • Compatible con la colaboración hombre-robot (HRC)
    • Mantenimiento sencillo a través de áreas de intervención
  • Ampliable de forma flexible

    • Guía de cables interna para la alimentación de corriente
    • Instalación sencilla de accesorios mediante cajas de herramientas
    • Cambio de tareas rápido
    • Conexión con iiQKA Ecosystem
  • Creación de valor añadido

    • Costes de inversión bajos
    • Alta disponibilidad
    • Radio de trabajo grande, pequeña superficie de emplazamiento
    • Probada a nivel industrial
       

Fabricación especial o producción en masa._It's iisy

Gracias al nuevo sistema operativo iiQKA.OS y a su tecnología probada a nivel industrial, el robot colaborativo LBR iisy se puede integrar rápidamente en los entornos de producción existentes. Al mismo tiempo, el cobot se integra sin problemas en entornos de producción que cambian rápidamente en los que se producen productos personalizados, incluso para el tamaño de lote 1.

 

3 - 15 Capacidad de carga en kg

760 - 1300 Alcance en mm

El cobot LBR iisy se puede utilizar sin problemas en casi todas las áreas de producción.


Uso productivo inmediato

El cobot está listo para realizar cualquier tarea de producción en pocos minutos. Su manejo intuitivo y el guiado manual integrado permiten una puesta en servicio sin esfuerzo y una programación sencilla.

Cambio de herramienta sencillo

Los cambios de herramienta se pueden realizar en muy poco tiempo en el LBR iisy. Todas las herramientas convencionales se acoplan a la brida ISO y la guía de cables para la alimentación de corriente ya se encuentra integrada. 

Diseño atractivo

Esbelto, ligero y práctico: el LBR iisy tiene un diseño característico que invita a tocarlo. No hay bordes afilados, lo que hace que la programación a mano sea especialmente agradable. Gracias a su superficie de emplazamiento mínima puede utilizarse incluso en espacios reducidos.

Mayor velocidad

El LBR iisy impresiona con una velocidad de articulación extremadamente alta, que lo hace tan rápido como un robot industrial tradicional. Esto lo diferencia de los cobots convencionales y le permite funcionar con valores de par más elevados y a mayor velocidad.

Aptitud industrial probada

El cobot LBR iisy no solo cuenta con un ramal de accionamiento probado y apto para uso industrial, sino que también es compatible con todas las principales funciones estándar industriales , como protocolos de bus de campo, E/S digitales, Safety y más. De esta forma puede integrarse fácilmente en cualquier sistema existente.

Automatización económica

El equipamiento económico del robot y su integración rápida en líneas de producción hacen que el robot industrial LBR iisy también sea relevante para las pequeñas y medianas empresas.

Peso ligero

La manejabilidad del cobot tiene un papel decisivo para asegurar un uso provechoso. Gracias a su peso reducido, el LBR iisy también se puede desplazar rápidamente a otra posición. 

Publicación electrónica: Los cobots como solución de automatización sencilla y económica

¿Qué importancia tienen los robots colaborativos para la economía? ¿Para quién valen la pena? En nuestra publicación electrónica aclaramos todas las preguntas relacionadas con el tema de los cobots. Queremos proporcionarle información e inspiración y animarle a que examine las posibilidades de los cobots para sus necesidades específicas.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Cartera de cobots de KUKA

Nuestros robots colaborativos para tareas diversas: desde cobots móviles autónomos para logística hasta cobots para medicina.

Simulación 3D: conozca el cobot LBR iisy

Escoja entre dos aplicaciones distintas y podrá visualizar una vista previa en 3D del LBR iisy, con o sin valla de protección, según sea necesario. Puede visualizar la aplicación seleccionada de forma muy sencilla desde todos los lados, acercar y alejar la vista y, de este modo, ver con precisión todos los detalles del robot colaborativo.

Choose an application
Pick & Place
Handling Machine Tools
Choose safety measures
Laser Scanner
Protective fence

LBR iisy Cobot (6 ejes) - datos técnicos

Robots
Carga total nominal
Alcance máximo
Versión entorno
Hojas de datos
LBR iisy 3 R760
Carga total nominal
3 kg
Alcance máximo
760 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 3 kg
  • Alcance máximo 760 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Standard
  • Posición de montaje Ángulo, Pared, Suelo, Techo
LBR iisy 6 R1300
Carga total nominal
6 kg
Alcance máximo
1300 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 6 kg
  • Alcance máximo 1300 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Standard
  • Posición de montaje Ángulo, Pared, Suelo, Techo
LBR iisy 8 R930
Carga total nominal
8 kg
Alcance máximo
930 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 8 kg
  • Alcance máximo 930 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Standard
  • Posición de montaje Ángulo, Pared, Suelo, Techo
LBR iisy 11 R1300
Carga total nominal
11 kg
Alcance máximo
1300 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 11 kg
  • Alcance máximo 1300 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Standard
  • Posición de montaje Ángulo, Pared, Suelo, Techo
LBR iisy 11 R1300 CR
Carga total nominal
11 kg
Alcance máximo
1300 mm
Versión entorno
Cleanroom
Hojas de datos
  • Carga total nominal 11 kg
  • Alcance máximo 1300 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Cleanroom
  • Posición de montaje Ángulo, Pared, Suelo, Techo
LBR iisy 15 R930
Carga total nominal
15 kg
Alcance máximo
930 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 15 kg
  • Alcance máximo 930 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Standard
  • Posición de montaje Ángulo, Pared, Suelo, Techo
%x de %y robots visibles

Solicite una cotización u obtenga más información técnica Cobot LBR iisy

Solicito Cotización Visite my.KUKA Marketplace

El LBR iisy forma parte de la red iiQKA

Suscríbase a nuestro boletín de noticias de iiQKA para saber cuándo iiQKA.OS y el iiQKA Ecosystem estarán disponibles para su aplicación.