Seleccione tu localización:

Ubicación

KS Rackchanger: movimiento para su producción

Carga y descarga segura de los palés de los componentes con capacidades de carga de hasta 990 kilos: una tarea fácil para el KS Rackchanger Hace que el proceso de producción se desarrolle sin problemas incluso con componentes grandes.


Para el transporte y el suministro de componentes de la carrocería en instalaciones de soldadura se suelen utilizar palés.

El KS Rackchanger sirve para realizar el cambio de palés en el menor tiempo posible. Puede adaptarse de forma específica al tamaño de palé necesario. Estas ventajas y su simple estructura convierten al KS Rackchanger en un valioso elemnto de trabajo.

Así funciona el KS Rackchanger

Nuestro cambiador de palés se compone principalmente de cuatro estaciones:

  • Carga: en el primer paso, el palé que contiene los componentes correspondientes de la carrocería es recogido por una carretilla elevadora o por un tren de ruta en la estación de carga.
  • Transporte 1: en el lado del sistema del KS Rackchanger se eleva un palé vacío verticalmente con la horquilla telescópica y se lleva hasta la posición de espera.
  • Transporte 2: el palé cargado se prepara ahora para su retirada. Para ello se desplaza hasta la posición donde se recogió el palé vacío anteriormente.
  • Recogida: mientras el palé lleno se vacía por un lado, el palé vacío del otro lado desciende hasta su posición de espera y se desplaza hacia la posición de descarga, donde será recogido. Esto permite iniciar un nuevo ciclo de cambio de palé. 

Ventajas del KS Rackchanger

  • Rentable: los componentes estandarizados garantizan una instalación rápida del cambiador de palés y un mantenimiento mínimo.
  • Múltiples aplicaciones: anchuras de palé de 1200 hasta cerca de 4400 mm, profundidades de 1200 hasta 1800 mm. Otras dimensiones por encargo.
  • Extremadamente eficiente: los palés cargados se suministran en menos de 40 segundos.