Select your location:

Country

Select your language:

  • German
  • German
  • English
  • German

Robotik in der Rehabilitation

Die Integration von KUKA Robotern in Physiotherapiegeräte bietet viele Vorteile wie die präzise Bewegungsplanung und -steuerung der Therapie, individuelle Trainings, Entlastung der Therapeuten und Fortschrittsverfolgung der Patienten. Somit sind sie vielen konventionellen Therapien überlegen.


Rehabilitationstechnik mit KUKA Robotik ermöglichen


Die Rehabilitation ist ein medizinischer Bereich, der eine hohe technologische Unterstützung erfordert, da der Erfolg der Therapie von der Intensität und Dauer der Rehabilitationsmaßnahmen abhängt. Reha-Roboter können dazu beitragen, Engpässe des Personals bei der Durchführung von ambulanten Reha-Anwendungen zu reduzieren und Therapeuten bei kraftaufwändigen, sich wiederholenden Übungen zu entlasten.

Reha-Geräte, deren Entwicklung auf dem LBR Med oder der KR QUANTEC Serie basieren, sind in der Lage, patientenspezifische Therapiebewegungen durchzuführen. Der Leichtbauroboter LBR Med kann dabei von Hand geführt werden, sodass sich die Bewegungskurven einfach durch Vormachen ins System eingeben lassen. Reitbewegungen, die mit Hilfe des KR QUANTEC simuliert werden, unterstützen Schlaganfallpatienten bei der neurologischen Rehabilitation.

Therapiegeräte, die auf KUKA Robotern basieren, erfüllen die hohen Sicherheitsstandards der Medizintechnik und bieten somit eine zuverlässige Unterstützung bei der Rehabilitation.

Alleinstellungsmerkmale KUKA basierter Rehabilitationsgeräte

  • Einfach

    Der LBR Med ermöglicht das Vorgeben der Therapiebahnen durch einfaches Vormachen mit anschließenden automatischen Wiederholungen für untere und obere Extremitäten.

  • Kraftvoll

    Der KR QUANTEC unterstützt betroffene Patienten beim Training zum Muskelaufbau oder therapiert sie nach Schlaganfällen.

  • Sensibel

    Der Leichtbauroboter LBR Med kann durch seine Sensitivität auf Kräfte des Patienten reagieren und die Therapie eigenständig anpassen.

  • Sicher

    Während des Trainings werden Geschwindigkeit, die Präzision beim Bahnfahren sowie die Beschleunigung vom System überwacht.

Roboter-assistierte Geräte für Rehabilitationstherapie

Automatisierte Hippotherapie mit hirob
ROBERT® unterstützt Therapeuten beim intensiven Funktionstraining von Schlaganfallpatienten

KUKA Medical Robotics Team

Expertise in Medizinrobotik vereint mit exklusivem Support

Das KUKA Medical Robotics Team steht seinen Partnern in der Medizintechnik mit ganzheitlichem Service zur Seite. Unser Team besitzt im Bereich Rehabilitation herausragendes Fachwissen.

Wir beraten Sie bei der Wahl Ihrer Roboterlösung, begleiten Sie während des gesamten Lebenszyklus Ihres Medizinprodukts und bieten Ihnen weltweit und rund um die Uhr Support an.

KUKA Robotik für die Rehabilitationstherapie

Nachgiebige, lernfähige und sichere Technologie für optimale Behandlungen

Der LBR Med, als weltweit erster nach IECEE CB Scheme zertifizierte MRK-fähige Roboterarm, ermöglicht Medizinproduktherstellern einen beschleunigten Marktzugang. Mit dem Leichtbauroboter LBR Med können Therapiepläne einfach von Hand vorgegeben werden und optimal die motorischen Fähigkeiten der Patienten unterstützen und ausbauen. Durch seine kompakte Bauform kann er sowohl ambulant als auch stationär eingesetzt werden.

Der KR QUANTEC HC ist aufgrund seiner hohen Tragkraft ideal für die Integration in Reha-Geräte zum Muskelaufbau und für Bewegungstherapien. Zusätzliche Sicherheitsmerkmale wie zweite Bremsen, Drucküberwachung und ein Personen-Bergungssystem erleichtern die Zulassung und sichern den Roboterbetrieb im Umgang mit Patienten.