Select your location:

Country

Select your language:

  • German
  • German
  • English
  • German

Medizinroboter in der Diagnostik

Hersteller von robotergestützten Diagnosesystemen profitieren zum einen von der Integration der KUKA Roboter. Ihre Präzision und Flexibilität machen die Diagnostik zuverlässiger, schneller und vielseitiger. Zum anderen können sie sich auf die Expertise des KUKA Medical Teams verlassen, das seinen Kunden zur Seite steht.


Robotik für verlässliche Diagnoseverfahren

Sichere medizinische Diagnostik ist oft komplex und zeitaufwändig. Diagnosesysteme mit KUKA Robotik vereinfachen diagnostische Verfahren von der Angiographie bis Ultraschall – durch Präzision, hohe Belastbarkeit und die sichere Zusammenarbeit mit dem Menschen.

Dank präziser Bahnplanung und integrierter Bildgebung kann die Zuverlässigkeit der Diagnostik deutlich erhöht werden. Positionsverfolgung, exakte Positionierungsmöglichkeiten und Echtzeitsteuerung machen die Diagnostik zudem effizienter und erhöhen die Qualität. Durch die Entwicklung des speziell für die Medizintechnik entwickelten KUKA Betriebssystems Sunrise.OS Med können vielfältige diagnostische Anwendungen für den Leichtbauroboter LBR Med realisiert werden, die auch durch künstliche Intelligenz gesteuert werden können.

Vorteile der robotergestützten Diagnostik

  • Einfache Steuerung

    • Einfache Programmierung und Handhabung der Robotik in medizinischen Anwendungen
    • Telemanipulation möglich
    • Unterstützung der Bewegungen des Chirurgen
  • Höchste Präzision

    • Speziell vermessene Roboter für hohe Genauigkeit bei der Diagnose
    • Präzise Manipulation an schwer zugänglichen Bereichen möglich
    • Sensitive Präzisionssteuerung bei der Diagnose
  • Großer Arbeitsbereich

    • Erreichbarkeit des gesamten Körpers
    • Bewegung von schwerem medizinischen Gerät und Instrumenten
    • Vielfältige Diagnoseverfahren sind möglich
  • Sicherer Patientenumgang

    • Sicherheit durch Sensoren zur Überwachung der Roboter
    • Sichere Vorabplanung der Operation

KUKA Robotik in der Medizintechnik: Intelligente Systeme zur medizinischen Diagnostik

LBR Med mit Ultraschall: Medizinischer Roboter bei der magnetbasierten Untersuchung des Darms
LBR Med mit Ultraschall: Medizinischer Roboter bei der magnetbasierten Untersuchung des Darms
Guidoo ermöglicht eine Mensch-Roboter-Kooperation für bildgestützte medizinische Robotik, die interventionelle Eingriffe unterstützt
Automatisierte Ultraschallplattform zur Erkennung der Krankheit rheumatische Arthritis
ARTIS pheno im Einsatz als robotergestütztes Angiographiesystem
ARTIS pheno im Einsatz als robotergestütztes Angiographiesystem

KUKA Medical Robotics Team

Expertise in Medizinrobotik vereint mit exklusivem Support

Wir beraten Sie bei der Wahl des geeigneten Roboters für Ihr Produkt, helfen Ihnen bei der Realisierung Ihrer diagnostischen Applikationen und begleiten Sie bei der Markteinführung. 
Vertrauen Sie auf unsere nachhaltige Unterstützung – weltweit und rund um die Uhr. 

Robotik für Diagnostiksysteme

Präzision, Sicherheit und Effizienz für optimale Behandlung

Der LBR Med, als weltweit erster nach IECEE CB Scheme zertifizierte MRK-fähige Roboterarm, ermöglicht Medizinproduktherstellern einen beschleunigten Marktzugang und Entwicklung ihrer Medizinroboter. Seine Sensitivität, Genauigkeit und flexible Steuerung prädestinieren ihn für die Integration in Diagnostiksysteme, wodurch eine präzise Untersuchung und Diagnose ermöglicht werden.

Der KR QUANTEC HC kann große Lasten sicher bewegen und eignet sich daher optimal für die Verwendung bildgebender Diagnostikanwendungen. Seine hohe Steifigkeit, große Reichweite und Präzision machen ihn in der Medizin zum idealen Partner. Zur Erhöhung der Patientensicherheit können alle Bewegungen sicher überwacht werden.