Ausbildung trifft Zukunft
Die Arbeitswelt verändert sich rasant. Der Lehrplan in den Schulen kann damit kaum Schritt halten. Wie KUKA mit einer modernen Ausbildung die Jugend fit für Technologien von morgen macht.
Knapp 62 % der Deutschen glauben, dass neue Technologien wie Robotik eine Chance für den Wirtschaftsstandort Deutschland darstellen. Gleichzeitig finden 77 %, dass Kinder und Jugendliche auf eine solche Arbeitswelt in der Schule nicht genügend vorbereitet werden und 57 % würden einen größeren Fokus auf Technologien wie Robotik in den Lehrplänen befürworten. Das ergab eine repräsentative Civey-Umfrage im Auftrag von KUKA.
Es scheint, als würde Deutschland es verpassen, die nächste Generation ordentlich auf die Zukunft vorzubereiten. Deshalb macht KUKA sich schon jetzt Gedanken, wie das Leben und Arbeiten in der Zukunft aussehen wird: Schließlich lautet KUKAs Ziel, Robotik einfach und für jeden verfügbar zu machen. Umso wichtiger ist es, bereits junge Menschen mit dieser Thematik vertraut zu machen und für die Technologien der Zukunft vorzubereiten. Daher sind eine moderne Ausbildung und der Austausch mit Bildungseinrichtungen wichtige Bausteine in KUKAs Zukunftsbild.
Das dies nicht nur ein Plan auf einer PowerPoint Folie ist, sondern gelebt wird, zeigen die durchweg großartigen Leistungen unserer Auszubildenden: So hat z.B. die KUKAnerin Tamara Muras ihre Ausbildung im dualen Studium als bundesbeste Fachinformatikerin abgeschlossen. Und damit ist sie nicht die erste Bundesbeste, die bei KUKA ausgebildet wurde. Doch was macht die Ausbildung bei KUKA so besonders?
Theorie trifft Praxis

Entdecke unser Ausbildungszentrum selbst auf einer 3D-Tour
Alltag trifft Abwechslung
Qualifikation trifft Persönlichkeit
Zu guter Letzt entscheidet nicht nur die fachliche Qualifikation, welche jungen Kolleginnen und Kollegen zu KUKA kommen, sondern auch die persönliche Komponente: Passt es menschlich, trifft das meist auch auf das Berufliche zu.