Robot: průkaz totožnosti
Průmyslový robot, tak jak jej definuje Mezinárodní organizace pro standardizaci, je automaticky ovládaný, multi-aktivní a všestranný systém, který je možné naprogramovat ve třech a více osách. Existují dva typy průmyslových robotů: Kartézské roboty a více-kloubové roboty.
Každý robot má své specifické vlastnosti. Nejdůležitějšími z nich jsou akční rádius a maximální nosnost, které určují limity využitelnosti stroje. Tyto prvky umožňují výběr nejvhodnějšího průmyslového robota. Výkon robota je možné zvýšit pomocí přídatných os: lineárních os, polohovadel, nebo měnit jeho umístění díky mobilní plošině.
Trocha historie: Slovo robot se poprvé objevilo v roce 1920. Jeho předchůdcem bylo slovo automat, které označovalo zařízení poháněné interním mechanismem, který napodoboval lidské pohyby. Tyto automaty byly postupně zdokonalované a v roce 1954 vznikl Unimate, první kloubové robotické rameno patentované Georgem Devolem. První elektrický robot FAMULUS vznik v roce 1973 v dílnách společnosti KUKA.
Jak takový robot funguje?
Robotický systém se skládá ze tří hlavních součástí:
-
Mechanické části: samotného ramene s motory v každé ose
-
Elektronické části: kontrolní skříňky s centrální jednotkou zajišťující ovládání serva, jeho sensorů a měniče rychlosti
-
Počítačové části: ve formě specifického programovacího jazyka, který umožňuje ovládání robota propojením s uživatelem a jeho okolím. Tato počítačová část obsahuje kalkulačku, která převádí kódovaná data motoru na kartézské hodnoty.
K čemu slouží robot?
Robot je významným nástrojem v mnoha průmyslových odvětvích, jako například automobilovém, potravinářském, elektronickém, metalurgickém či plastikářském průmyslu a také ve zdravotnictví. Toto robotické rameno je vhodné pro řadu různých aplikací v závislosti na jeho vnitřních vlastnostech a nástroji, který má robot k dispozici. Mezi hlavní využití patří například:
Výhody používání
Průmyslová robotika poskytuje rychlejší provedení úkolů než člověk a dlouhodobě opakovatelnou přesnost. Z toho plyne mnoho výhod:
-
Zlepšení efektivity
-
Maximalizace produkce
-
Optimalizace kvality
-
Téměř dokonalá a opakovatelná přesnost
-
Snížení rizik pro zaměstnance
-
Zlepšení pracovních podmínek a méně zranění způsobených opakovanou zátěží
-
Garantovaná rychlost a zpracování
-
Zvýšená flexibilita
Jak vybrat nejlepšího průmyslového robota
Nejlepší robot je ten, který nejlépe vyhovuje konkrétním potřebám projektu. K tomu je důležité znát některá klíčová kritéria:
Při integraci průmyslového robota, ať už konvenčního nebo kolaborativního, patří bezpečnost k nezbytným podmínkám a je nutné předem provést analýzu možných rizik. Až poté se zaměřte na průzkum nabízených robotů nebo využijte tento nástroj, který spočítá, který z průmyslových robotů se nejlépe hodí pro vaše potřeby.
V případě potřeby personalizované podpory se, prosím, přímo obraťte na naše odborníky. Ve zkratce, nic jako nejlepší robot neexistuje, za to existují robotická ramena vhodná pro všechny situace a využití.