Vyberte si svou polohu:

Místo

KR CYBERTECH nano

Vysoký výkon v malém těle:  Malé roboty produktové řady KR CYBERTECH nano jsou perfektně navrženy pro manipulaci s malými díly. Využijte jejich rozsáhlou pracovní obálku a flexibilitu při minimálních investičních a energetických nákladech.


Flexibilní, cenově výhodné roboty pro aplikace jako manipulace, svařování, paletování nebo lepení

Průmyslové roboty produktové řady KR CYBERTECH nano jsou optimalizovány pro manipulaci s malými díly v téměř neomezeném rozsahu použití. Pomocí velice jemně odstupňovaných nosností 6, 8 a 10 kilogramů a dokonale vzájemně sladěných typů robotů můžete přesně určit robot, který skutečně potřebujete – pro maximální efektivitu a hospodárnost.

  • Ochrana ESD

    Robot je chráněn proti nekontrolovanému elektrostatickému náboji a výboji (ESD) a je tak vhodný pro zacházení s citlivými elektronickými součástmi. 
  • Softwarové doplňky

    S pomocí digitálních doplňků Motion Modes můžete výkonnost robota snadno přizpůsobovat prostřednictvím řízení robotu – např. pro optimalizovanou přesnost nebo rychlost.
  • Vhodné do vlhkého i náročnějšího prostředí

    Základní osy jsou chráněné proti prachu a vodě dle třídy IP 65, osy ruky dokonce dle třídy IP 67.
  • Určeno pro kompaktní buňky

    Svým štíhlým designem umožňují roboty optimální využití prostoru v kompaktních robotických buňkách.

6 - 10 Nosné zatížení v kg

1420 - 1840 Dosah v mm

Výhody


Maximální přesnost

Průmyslové roboty produktové řady KR CYBERTECH nano nabízí přesnost opakování 0,04 milimetrů. Tak mohou plně uplatnit svoje silné stránky i při vysokém tempu.

Štíhlý a kompaktní

Maximální výkon při minimálních kolizních konturách: Nové roboty jsou extrémně kompaktní, lehké a štíhlé – pro rozmanité oblasti použití v průmyslové výrobě.

Maximální volný prostor

Roboty umožňují využití dosud nedostupných pracovních oblastí: Překlenují velké vzdálenosti, disponují extrémně velkým zadním pracovním prostorem a velkým dosahem směrem dolů.

Libovolná montážní poloha

Průmyslové roboty KR CYBERTECH nano lze namontovat na podlaze, stěně nebo stropě nebo v jakémkoliv jiném úhlu – pro nejrůznější profily potřeb v každé požadované montážní poloze.

Nejštíhlejší centrální ruka

S minimálním kolizním poloměrem disponují manipulační roboty KR CYBERTECH nano jednou z nejmenších centrálních rukou ve své třídě – a to v celosvětovém měřítku. Umožňují práce na místech, která jsou pro jiné roboty nedostupná.

Maximální flexibilita

Provádějte integraci přídavných os jednoduše pomocí řízení robotu a profitujte z inovativní koncepce přívodu energie K-PIPE-ES.

Přehled produktové řady KR CYBERTECH nano

Průmyslové roboty řady KR CYBERTECH nano jsou extrémně kompaktní a precizní.

Požádejte o cenovou nabídku nebo získejte další technické podrobnosti pro KR CYBERTECH nano

Vyžádejte si nabídku Navštivte my.KUKA Marketplace

KR CYBERTECH nano (6 os) - technická data

6 Roboti
Jmenovité celkové zatížení
max. dosah
Provedení dle prostředí
Datové listy
KR 6 R1840-2
Jmenovité celkové zatížení
6 kg
max. dosah
1840 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 6 kg
  • max. dosah 1840 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
KR 8 R1620
Jmenovité celkové zatížení
8 kg
max. dosah
1620 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 8 kg
  • max. dosah 1620 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
KR 8 R1640-2
Jmenovité celkové zatížení
8 kg
max. dosah
1640 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 8 kg
  • max. dosah 1640 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
KR 10 R1420
Jmenovité celkové zatížení
10 kg
max. dosah
1420 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 10 kg
  • max. dosah 1420 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
KR 10 R1440-2
Jmenovité celkové zatížení
10 kg
max. dosah
1440 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 10 kg
  • max. dosah 1440 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
KR 10 R1440-2 HO
Jmenovité celkové zatížení
10 kg
max. dosah
1440 mm
Provedení dle prostředí
Food
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 10 kg
  • max. dosah 1440 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Food
  • Montážní poloha(y) Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
6 z 6 viditelných robotů