Vyberte si svou polohu:

Země

KR CYBERTECH ARC

Nové roboty produktové řady KR CYBERTECH ARC přesvědčí maximální přesností a vysokým výkonem. Tato řada nenáročná na údržbu zaručuje mimořádně nízké sekundární náklady.


Průmyslové roboty řady KR CYBERTECH ARC jsou specializované procesní roboty pro dráhové aplikace jako svařování v ochranné atmosféře, nanášení lepidel a těsnicích hmot. Jsou vhodné pro použití s řídicími systémy KR C4 a KR C4 extended.

8 - 8 Nosné zatížení v kg

2101 - 2101 Dosah v mm

Výhody


Rychlé a přesné

Mimořádně rychlé a zároveň přesné: Roboty řady KR CYBERTECH ARC pracují při stejné přesnosti ještě rychleji.

Flexibilní montáž

Upravte instalaci robota podle svých potřeb: přimontujte jej na strop, k podlaze, na stěnu nebo dokonce v určitém úhlu.

Elegantní design

Průmyslové roboty řady KR CYBERTECH ARC mají mimořádně kompaktní a přitom elegantní vzhled.

Optimalizovaný pohyb pojezdu

Jak na dráze, tak při polohování pojíždějí tyto průmyslové roboty díky optimalizaci řídicích struktur klidně a přesně.

Široký sortiment

Produktová řada KR CYBERTECH ARC je optimalizována pro dráhové aplikace, například pro svařování v ochranné atmosféře a nanášení lepidel a těsnicích hmot.

Požádejte o cenovou nabídku nebo získejte další technické podrobnosti pro KR CYBERTECH ARC

Vyžádejte si nabídku Navštivte my.KUKA Marketplace

KR CYBERTECH ARC (6 os) - technická data

Roboti
Jmenovité celkové zatížení
max. dosah
Provedení dle prostředí
Stahování
KR 8 R2100-2 arc HW
Jmenovité celkové zatížení
8 kg
max. dosah
2101 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Stahování
  • Jmenovité celkové zatížení 8 kg
  • max. dosah 2101 mm
  • Konstrukční provedení Hollow Wrist
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
%x z %y viditelných robotů