Vyberte si svou polohu:

Místo

Twee-stations positioneerder KP1-V2T

Polohovač se 2 stanicemi KP1-V2T

Automatický polohovač se 2 stanicemi KP1-V2T s otočnou osou umožňuje vysoce přesné opakované polohování obrobků. Je dostupný s nosnostmi 500 a 1000 kilogramů.


Přednosti polohovače se 2 stanicemi:

  • Individuálně kombinovatelný s pracovními stoly:
    Podle daného úkolu lze na polohovač namontovat nejrůznější tvary a velikosti pracovního stolu.
  • Ergonomická výška vkládání:
    Ergonomické výšky vkládání lze snadno realizovat díky nízké výšce úchytů pracovního stolu. Aby bylo možné je přizpůsobit vašim individuálním potřebám, jsou pro nosnost 1000 kg k dispozici montážní podstavce ve výškách 200 mm, 300 mm a 400 mm. 
  • Bezpečné dotazování na polohu:
    Pomocí volitelné možnosti dotazování na polohu máte možnost zjistit plánovanou pracovní polohu hlavní otočné osy v rámci bezpečné techniky. Lze ji použít do úrovně bezpečnosti SIL 3, kat 4 nebo výkonnostní úrovně E. 
  • Vysoký výkon při svařování:
    Svařujte s výkonem až 1000 A při době zapnutí 100 %. 

Technické údaje a varianty:

Polohovač KP1-V2T500 D2080 KP1-V2T1000 D2370
Jmenovitá nosnost každé strany 500 kg 1000 kg
Výška vkládání 719 mm 575 mm
Rozsah otáčení s přívodem energie - 185° / +5°  ± 185°
Rozsah otáčení bez přívodu energie ± 185° ± 185°
Přesnost opakování 0,009° 0,0023°
Doba otáčení (180°) 2,2 s 3,0
Průměr kolizního obrysu 2040 mm 2370 mm
  2080 mm 2800 mm
Doporučený rozměr pracovní desky 1200 mm x 800 mm 1600 mm x 900 mm
Volitelně: Jmenovitý svařovací proud (100 % ED) 500 A / 1 000 A 500 A / 1 000 A
Volitelně: Jmenovitý svařovací proud (60 % ED) 590 A / 1 180 A 590 A / 1 180 A