Vyberte si svou polohu:

Země

Robot KUKA automatizuje plnění dřevozpracujících strojů

Robot KUKA z řady KR QUANTEC automatizuje v pilařském závodu Echtle KG plnění dřevozpracujících strojů a je tak multifunkčním pomocníkem.


Automatizované plnění pomocí robotu KUKA ulehčuje práci zaměstnancům

 

V souvislosti s modernizací výroby provedl pilařský závod Echtle instalaci zcela nového obráběcího centra. Přitom došlo k automatizaci procesu plnění, tj. přivádění stavebních dílů do dřevozpracujících strojů. Plnění až 3,20 m dlouhých desek z klíženého dřeva od té doby přebírá robot KUKA typu KR 180 R3200 PA z řady KR QUANTEC. Tento paletizační robot byl instalován spolu se systémovým integrátorem fischertech GmbH. Za účelem zvýšení akčního rádia robotu byla dodatečně namontována lineární jednotka KUKA KL 4000.

 

Automatizované plnění: Robot KUKA KR QUANTEC zakládá desky z klíženého dřeva do CNC strojů.

Holzbearbeitungsmaschinen: KUKA Roboter übernimmt Aufgaben bei der Beschickung

Der Palettierroboter führt in dem Bearbeitungszentrum unterschiedliche Aufgaben durch. Dafür ist er mit einem Vakuum-Flächengreifer ausgestattet. Mit diesem nimmt der Roboter verleimte Holzplatten aus einer Dreischichtplattenpresse auf. Anschließend transportiert der KR QUANTEC sie mittels KUKA Lineareinheit zu einer Breitbandschleifmaschine. Ist die Schleifmaschine ausgelastet, legt der KUKA Roboter die Platten auf einem Pufferstapel ab und belädt die Holzbearbeitungsmaschine später. Über eine Stapelrollbahn werden zudem Leimholzplatten in die Roboterzelle befördert. Diese nimmt der Roboter mit seinem Greifer auf und belädt damit eine CNC-Maschine. Die CNC-Maschine ist für das exakte Zuschneiden der Platten zuständig. Nach der Formatierung entnimmt der KR QUANTEC die Holzplatten. Diese führt er anschließend der Breitbandschleifmaschine zu, um so den Bearbeitungsprozess abzuschließen.

 
Bei der Holzverarbeitung entnimmt der KUKA Roboter mit seinem Greifer verleimte Holzplatten aus einer Plattenpresse.

Plnění dřevozpracujícího stroje robotem KUKA přináší úspěch

Vzhledem k tomu, že se u dřevozpracujících strojů jedná o zcela nové zařízení, mohla realizace procesu plnění robotem KUKA proběhnout od samého začátku strukturovaně a bez potíží. Od prosince 2017 je robot KR QUANTEC v provozu v pilařském závodu Echtle a plně splňuje očekávání na automatizaci. Další robotická buňka se již nachází v procesu plánování.

 

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.