Mobilní robotická buňka poskytuje podporu při nakládání a vykládání CNC obráběcích center
V robotické buňce MRC flextray vyvinuté společností wbt automation GmbH & Co. KG pracuje robot KUKA KR AGILUS. Ve společnosti DANNORITZER Medizintechnik GmbH & Co. KG tento malý robot provádí nakládání a vykládání CNC obráběcích center.
Robot je pro nás díky své flexibilitě, přesnosti, rychlosti a relativně malé potřebě místa tím nejlepším řešením s cílem zvýšit produktivitu.
Flexibilní robotická buňka optimalizuje proces CNC frézování
K bezpečnému a přesnému polohování robota MRC flextray na obráběcím centru dochází přes vlastní dokovací stanici s integrovaným rozhraním stroje. „Pomocí lehkochodných koleček lze pojízdnou buňku snadno ručně pohybovat k dalšímu místu použití a tam připojit a spustit“, vysvětluje Joachim Burkert, ředitel společnosti wbt. Poté se palety osazují hotovými i nehotovými výrobky a dopravují do robotické buňky. Malý robot KUKA otevře příslušnou zásuvku, vyjme díly a uloží je do upínacího zařízení. Po jejich obrábění robot díly odloží zpět na paletu. „Při tom je bez přerušení automatických procesů nepřetržitě možný přístup ke kontrolovaným dílům i zjišťování různých parametrů nutných pro procesní bezpečnost,“ vysvětluje výrobní ředitel Julian Dannoritzer.
Robotická buňka může při obrábění využívat až čtyři zásuvky, každou se dvěma paletami s různými díly. Proto je vhodná i pro malé a střední velikosti série. Je rovněž snadno možné ji individuálně rozšířit podle potřeb zákazníka.
Zlepšování procesů a kvality díky robotické automatizace
Ve společnosti DANNORITZER Medizintechnik je spolupráce robotické buňky s malým robotem KUKA a frézovacím centrem velmi spolehlivá. Počty kusů lze dlouhodobě kalkulovat a podařilo se prodloužit životnost obráběcího centra. Použití nových frézovacích technologií učinilo následné procesy zbytečnými. V důsledku toho byl proces zeštíhlen a došlo ke zlepšení kvality produktů. V dlouhodobém výhledu chceme do procesu automatizace zapojit i další produkty.