Malý robot KUKA svařuje v omezených prostorových podmínkách
Svařování v buňce „Welding To Go“ (WTG) 1200 spolehlivě provádí robot KUKA KR 6 R700 sixx ze série KR AGILUS. Mini robotická buňka byla vyvinuta integrátorem Paul von der Bank GmbH. Od října 2015 se využívá v kmenovém podniku společnosti Brüninghaus & Drissner GmbH, dlouholetého technologického partnera automobilového průmyslu.
S rozměry europalety 1200x800 mm je buňka WTG 1200 nejmenší robotickou buňkou pro svařování v ochranné atmosféře na trhu. V buňce lze – podle požadavků zákazníků – použít příslušný optimální malý robot ze série KR AGILUS. Takovou flexibilitu umožňuje otevřený operační systém a univerzálně rozšířitelné programovací prostředí.
Díky kompaktní konstrukci s integrovaným PLC, plně programovatelným rozhraním pro zdroje proudu, sledy upínání a bezpečnostní techniku jsou naše mini robotické buňky flexibilní, výkonné a cenově dostupné.
KR AGILUS umožňuje vysoké pracovní rychlosti
Z těchto výhod těží také společnost Brüninghaus & Drissner GmbH. V jejich buňkách pracuje například robot KR 6 R700 sixx s nosností 6 kilogramů a dosahem cca 706 milimetrů. Roboty ze série KR AGILUS jsou důsledně dimenzovány pro zvlášť vysoké pracovní rychlosti. Posuvné dveře WTG 1200 lze volitelně otevírat automaticky nebo manuálně. Pracovník následně vloží díly do svařovacího přípravku. Po zavření dveří začne malý robot se svařováním.
Robotická svařovací buňka zvyšuje produktivitu a kvalitu
„WTG 1200 u nás spolehlivě provádí svou práci ve 3směnném provozu“, říká Markus Nickolai, vedoucí výroby ve společnosti Brüninghaus & Drissner. Během automatické výroby je pracovník obsluhy nyní schopen manuálně připravit další díly. Mini robotická buňka tak vedla ke značnému zvýšení produktivity až o 50 procent. Citelně se však díky přesnosti při opakování malého robota zlepšila i kvalita svárů.