KR QUANTEC nano
KR QUANTEC nano 是 KR QUANTEC 系列中轻巧、紧凑的机器人。这款机器人特别适合用于点焊并能以更低的投资成本带来更好的工艺结果。
KR QUANTEC nano 是 KR QUANTEC系列中最小巧轻盈的产机器人。可向后旋转的轴 3 拥有更大的工作范围,因此在狭小的空间内也可自如作业。这对于比如电极修磨来说是非常有益的。
KR QUANTEC nano F exclusive
KR QUANTEC nano 系列的最新成员:强大的清洗专家 KR QUANTEC nano F exclusive。这个紧凑型的铸造专家拥有 KR QUANTEC 铸造系列产品的所有优点,并且专为清洗系统以及中大型洗涤单元中的各种条件进行了改进。因此我们为您呈现了一种经济、可重复且环保的工件清洗方案。机器人及其中央手腕符合防护等级 IP 65、IP 67 和 IP 69。
KUKA 凭借 KR QUANTEC nano F exclusive 为铸造业和发动机制造业的大量自动化解决方案设立了新标杆。
KUKA 凭借 KR QUANTEC nano F exclusive 为铸造业和发动机制造业的大量自动化解决方案设立了新标杆。

KR QUANTEC nano (6 轴) - 技术数据
6
机器人
总负荷
最远可达距离
执行环境
数据表
6 个机器人共 6 个可见