![](/-/media/kuka-corporate/images/products/mobility/kuka-mecanumrad/mecanum_wheels.jpg?rev=536281f7de52409284393870dcb2be51&w=1900&hash=4EBACB81358FDF209F7E81BB4128B686)
KUKA omniMove 驱动技术
该 KUKA 驱动技术以 Mecanum 车轮为基础,可以确保您的车辆具有无限的可操纵性。使用全向驱动的 KUKA 产品可以瞬时从静止状态沿任意方向移动,因此可以实现 360 度的自由运动。
全向车轮技术可以使车轮沿任意方向移动。一个车轮由两个轮辋和九个以 45 度角安装的自由滚轮。各个车轮的运动互不相干,使车辆不仅可以前进和侧移,而且还可以沿对角线运动和做圆周运动。整个车轮由电机驱动,有四种规格。
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/mobility/kuka-mecanumrad/kuka_mecanum_wheel.jpg?rev=68fc1e74b53b4b00a029c42dcd8126a1&w=1400&hash=BCC0431D4DB3D6D18209D23804687D8B)
KUKA Mecanum 车轮技术的优点
- 节省空间的技术和几乎不受限制的运动方向
您可以省下空间用于物流,并为您的生产提供更多空间。通过 Mecanum 车轮技术,使用 omniMove 驱动技术的移动式 KUKA 解决方案的限制远比使用传统移动解决方案的限制要少,因此可以无缝整合到现有的生产情况中。 - 安装和维护成本低
如使用 KUKA Mecanum 车轮,地面不需要以任何方式处理,而且还不会磨损。 - 精度高
通过 KUKA omniMove 驱动技术,精度可以达到 +/- 5 mm。 - 便于快速拆装
由于采用 KUKA 设计,单个滚轮可以在车辆上直接更换,无需拆下整个车轮,几分钟即可完成。