选择您所在的地点:

国家和地区

规划和选择服务

从最初的想法到最终概念 – 我们在机器人系统的选择、规划和仿真方面为您提供建议,从而为成功自动化奠定基础。


利用 KUKA 专业知识规划自动化系统

从选择机器人到仿真

成功的机器人自动化取决于选择合适的机器人类型和型号以及在系统中使用正确的技术。我们的专家通过可行性研究、原型生产仿真来规划和检查解决方案,从而减少风险和缩短规划时间。

为了用较少的时间、精力和成本将您的自动化想法和要求转化为一个完整的实施概念,我们为您提供合适的服务产品来协助您进行系统规划。

专业规划、合适的机器人技术:您的优势

使用我们的服务进行规划,以优化您的自动化生产。 

  • 风险降低

    降低规划风险并且避免重新设计期间的后续成本
  • 快速启动

    精确仿真,以实现快速投入运行和启动
  • 更安全

    即使在小型机器人单元中也能实现高生产安全性和短停机时间 
  • 销售额增加

    通过使用自动化技术实现更多增长

为机器人系统的规划和仿真量身定制的服务

合适的机器人和技术

凭借遍布全球的应用和技术中心,KUKA 能够为您测试自动化项目的可行性。我们将适合您机器人系统的组件组合在一起进行测试,并检查可能需要添加的软件。

  • 由应用专家进行应用测试
  • 使用真实技术和机器人系统进行流程验证
  • 文件记录盈利计算
  • 编程以实现快速可行性测试
  • 针对 KUKA 自己的机器人技术或第三方产品和系统开发接口
早在规划之前,我们便会确保选择正确组件并检查关键的应用方面。由此可以识别潜在风险并确定长期的风险降低措施。

根据客户要求集成各种系统组件

我们协助您进行软件和接口开发,以实现 KUKA 设备或第三方供应商设备的完全集成。

  • 力和扭矩控制:传感器和传感系统集成,实现整个机器人产品系列的自动化
  • 接口:与第三方产品的接口,例如 KUKA EternetKRL 或 RSI
  • 2D/3D 视觉:集成 2D 和 3D 视觉系统,包括供料装置和输送装置
  • 特殊运动系统:集成特殊运动系统、电机或设备
我们为设置机器人并将其集成到现有生产单元中提供建议和支持。

生产系统的数字孪生

在规划过程中,仿真专家使用 KUKA.Sim 仿真软件在完整的 3D 仿真中测试自动化想法。

  • 机器人单元和复杂系统的布局和设计
  • 测试各个机器人解决方案的可行性
  • 可达性仿真
  • 周期时间计算、周期时间优化
  • 离线编程
通过对机器人系统进行建模和仿真,可以提前灵活分析和优化其在各种场景下的性能。这种方法大大提高了规划的安全性。

机器人和系统的个性化安全概念

在规划或升级机器人系统时,制定全面的安全概念至关重要,该概念既要能保证员工的安全,又要能确保系统高效盈利地运行。凭借全面的安全服务,我们可以在所有项目阶段(从规划到持续运行)为您提供支持。

  • 安全仿真:规划阶段的应用仿真
  • 现场访问以支持您的生产
  • 用于机器人与员工之间安全协作的人机协作安全概念
  • 安全配置和测量的记录
  • 随着时间的推移,对现有系统的安全配置进行修改
KUKA 安全服务可帮助您保证员工和机器在机器人系统中的安全。

仿真涵盖了整个规划过程:从流程设计,到物料流与瓶颈的可视化,再到 PLC 代码

在模型中获取真实过程并进行数值模拟是将机器人安全集成到生产过程中的重要步骤。

您现在急需技术支持吗?

请随时联系我们的客户服务部门。我们随时为您解答所有问题。

my.KUKA 客户门户网站中针对 KUKA 机器人和机器的所有服务

立即询问!