請選擇您的所在位置:

國家

規劃和選擇服務

從最初的想法到完整成型的方案——我們就機器人系統的選擇、規劃和模擬提供建議,為成功的自動化奠定良好基礎。


利用 KUKA 專業知識事前規劃自動化系統

從選擇機器人到模擬

成功的機器人自動化系統取決於選擇適當的機械手臂類型和型號,以及在系統中使用正確的技術。我們的專員透過可行性研究、原型生產模擬來規劃和驗證解決方案的概念,目標在於降低風險和縮短規劃時間。

為了能夠以最少的時間、精力和成本將您的自動化想法和要求落實為一個完整的實施方案,我們利用適當的服務產品來協助您規劃系統。

專業規劃、合適的機器人技術:您的優勢

歡迎使用我們的各項服務來規劃出最理想的自動化生產系統。 

  • 降低風險

    降低規劃風險並避免重新設計期間產生後續成本
  • 更快啟動

    準確的模擬可實現快速投入運作和縮短啟動時間
  • 更安全

    即使在較小的機器人單元中也能確保更高的製造過程安全性和減少停機時間 
  • 增加銷售量

    善用自動化技術有助於促進成長

機器人系統的客製化規劃和模擬服務

正確的機器人和合適的技術

KUKA 在全球各地設有應用和技術中心,能夠為您測試自動化專案可行性。我們會將適合您的機器人系統的組件加以組合並進行測試,並檢視可能的輔助軟體。

  • 由應用專家進行應用測試
  • 使用實際技術和機器人系統進行流程驗證
  • 文件記錄利潤計算
  • 程式設計以實現快速可行性測試
  • 針對 KUKA 自家機器人技術或第三方供應商的產品和系統開發各種介面
早在開始規劃之前,我們便會確保選擇正確的組件,並檢查應用的重要層面,以便識別出潛在風險,進而制定能長期消弭風險的措施。

客戶特定的各種系統組件整合

我們協助您開發軟體和介面,以便完全整合 KUKA 設備或第三方供應商設備。

  • 力與扭力控制:整合感應器和感應系統,實現整個機器人產品組合的自動化
  • 介面:與第三方產品的連接介面,例如 KUKA EternetKRL 或 RSI
  • 2D/3D 視覺:整合 2D 和 3D 視覺系統,包括進料設備和輸送帶
  • 特殊運動系統:整合特殊運動系統、馬達或設備
我們提供有關如何設定機器人並將其整合到現有生產單元中的建議和協助。

生產設施的數位對映

在規劃過程中,模擬專家使用 KUKA.Sim 模擬軟體在完整的 3D 模擬中測試自動化方案。

  • 佈局和設計機器人單元和複雜系統
  • 測試各個機器人解決方案的可行性
  • 模擬可達性
  • 週期時間計算、週期時間最佳化
  • 離線程式設計
透過建立機器人系統模型並加以模擬,可以事先靈活分析和優化機器人在各種場景下的性能,有助於顯著提高規劃的安全性。

機器人和系統的客製化安全方案

在規劃或升級機器人系統時,制定全面的安全性方案至關重要,該方案必須能保護員工,也必須使系統能夠高效運作並盈利。憑藉廣泛全面的安全服務,我們在專案的所有階段(從規劃到持續營運)為您提供支援。

  • 安全性模擬:規劃階段的應用模擬
  • 造訪現場以支援您的製作過程
  • 機器人與員工之間安全協作的人機協作安全方案
  • 安全配置和測量的記錄
  • 隨時間修改現有系統的安全配置
KUKA 安全服務協助您確保員工和機器在機器人系統中的安全。

模擬的範圍涵蓋整個規劃:從流程設計、物料流動和瓶頸的視覺化顯示,一直到 PLC 代碼

在模型中記錄真實過程並進行數值模擬,是將機器人安全整合到生產流程中的重要步驟。

您是否即刻需要技術支援?

歡迎您隨時與我們的客戶服務部聯絡。我們隨時為您解答所有問題。

my.KUKA 客戶入口網站中為 KUKA 機器人和機器提供的所有服務

立即直接洽詢!