选择您所在的地点:

位置

汽车行业的自动化

KUKA是世界知名的汽车行业生产系统供应商。 凭借多年的经验,我们已然是设计灵活高效的生产工艺大师。 因此,我们能够提供未来导向的解决方案,与客户一起走向工业4.0。


汽车行业的挑战

汽车行业发展一日千里,要求汽车制造商有非常大的灵活性。 激烈的全球竞争使对智能生产系统,以及灵活的物流系统需求愈来愈大。 它们可以快速适应,因此也满足了对模型多样性不断增长的需求。简单的操作系统和安装都是非常重要的。

汽车制造商渐渐发现,他们需要增强其在从汽车行业到移动性等领域的能力,甚至重新定义这些领域。只有能够应对 工业4.0的发展、人口变化和数据驱动的生产,他们才能继续竞争。

汽车行业解决方案

KUKA为您提供必要的配置选项,以应对艰巨的挑战:通过适应性、模块化和自动化生产和物流流程,我们帮助汽车行业获得持续的成功。

我们的专业服务

KUKA解决方案是一站式的——我们为您的工厂定制自动化理念。通过我们的专业知识,我们满足您的工艺步骤的诸多需要。KUKA是您可以一站式得到生产、物流和组件的供应商。

  • 工程:利用多年的经验为汽车行业开发高效的生产解决方案。
  • 项目管理:我们以专业知识提供及时的专业建议。
  • 测试和过程知识:占地2500平方米的TechCenter提供了真实的实验设置,可以生成可靠的项目数据。基于我们的全面知识,我们为您开发优异的解决方案。

 

为了不断开发机器人的自动化解决方案,我们与所有领先的制造商合作。例如,通过硬件和软件的创新组合,我们创造了独特的人机协作生产,这与工人的职业稳定性同样重要。

机器人和软件

无论您想要规划新系统还是优化现有系统,KUKA都能为您提供合适的软件 。我们的服务范围从可扩展系统软件到预制机器人应用程序,基于软件的控制和三维可视化和模拟。通过这种方式,我们支持智能机器人网络和人与机器之间的安全交互活动。我们始终为您提供一个用户友好的界面,并保证兼容性。您能够通过使用KUKA软件的机器人和系统编程,提高生产力。

我们成功的关键:装配和测试

我们在不来梅的装配和测试部门总部为汽车行业的众多客户和合作伙伴提供装配系统和测试设备。自1982年以来,我们计划,设计和制造计算机控制的自动化设备为系列产品如发动机、气缸盖、车轴、制动器和转向系统的高效组装。我们的汽车专家随时准备在过程规划、客户培训或售后服务等方面为您提供帮助。

汽车行业的创新和成功

  • 我们的KR QUANTEC系列的机器人满足汽车行业的诸多方面要求。 我们的产品组合包括KR QUANTEC nano F exclusive 清洁器、 KR QUANTEC extra系列的精准机器人及KR QUANTEC ultra 家族的强大工业机器人。.
  • 根据Harbor Report的报告,我们在俄亥俄州托莱多使用自己的技术的生产设施是在北美最高效的车身工厂之一。
  • 凭借着Swisslog的专业知识,我们可以保证创新的内部物流解决方案与及时交付,确保了生产过程无缝链接。
自动车身结构:在我们易于转换的生产单元中,四个机器人在几秒钟内精准地连接部件。
  • KUKA在研究项目中与众多机构合作如Arena 2036或E3 Research Fraunhofer研究所,慕尼黑理工大学和德国航空航天中心等。 在项目过程中,我们已经在软件中应用了多个应用程序,例如KUKA.UserTech,以确保数据传输和编程。
  • 我们与世界各地的客户合作,帮助塑造和推动前瞻性的商业模式和合同形式,如按使用付费的商业模式。 如果您有兴趣,请随时与我们联系。

先进汽车行业的智能生产

自动梯架生产:另一个KUKA创新汽车行业

我们是汽车行业的专家,支持您进一步开发您的生产和物流流程,具有个性化的生产和服务理念。

在这里您可以找到所有KUKA汽车工业解决方案

相关内容