选择您所在的地点:

位置

KR CYBERTECH - 低负载机器人

在低负载等级中,KR CYBERTECH 系列工业机器人能够提供世界范围内齐全、高功率密度的产品系列。该系列与节省空间的单元精简设计理念完美契合,在确保优异性能的同时可以更大程度地降低后续成本。


低负荷机器人 KR CYBERTECH 系列下的高性能多功能机器人专门用于搬运应用:搬运大型工件、加工、装配、码垛和保护气体焊接。

低负荷机器人 KR CYBERTECH 系列的关键创新:工业机器人更为紧凑。由此可以提高集成度并减少干扰轮廓,使客户从中获益。请您在广泛的产品组合中为各类应用选择合适的工业机器人。

8 - 22 有效载荷

1612 - 2013 可达距离

好处


快速和精准

低负荷机器人 KR CYBERTECH 系列工业机器人可以实现更高的速度,并能因此在保证一贯精确性的情况下更为快速地作业。

齐全的产品组合

低负荷机器人 KR CYBERTECH 系列适用于加工、搬运大型工件、装配、码垛和保护气体焊接作业。设计有多种专用款型。

灵活的安装

在机器人工作单元设计方面保证规划可靠性并节省成本:机器人可以灵活地安装在地面、墙壁和天花板上,或者甚至是以特定的角度实现安装。

拖链系统的多样性

通过单独敷设的电缆束及拖链系统管路,可以提供多种可兼容的拖链系统。

改良的行驶性能

经过优化的控制器结构,确保了轨道上以及定位过程中安静且精细的行驶性能。

有ESD保护的

该机器人的标准保护措施是防止不受控制的静电充电或放电,因此配备了安全处理敏感电子元件的设备。

修长的设计

低负荷机器人 KR CYBERTECH 系列的特点是具有修长的中央手腕和非常紧凑而敏捷的外形。

KR CYBERTECH Edition机器人有助于快速便捷地进入自动化领域

KR CYBERTECH KR 20 E 的有效负载为20kg,作为Edition机器人的主要成员,其经过精简,专注于主要功能,在保持一贯的高质量的同时提供了技术可靠性。这些优良特性使KR 20 Edition机器人成为进入自动化领域和价格敏感型细分市场,成为满足小型企业动态化要求的低成本理想之选。无论是搬运还是检查:KR CYBERTECH KR 20 Edition机器人能够可靠实现自动化。
KR CYBERTECH Edition Robot: 经过优化调整的功能和一如既往的高质量
KUKA robot KR Cybertech

报价需求或了解更多kr cybertech的技术细节

询价单

KR CYBERTECH - 低负载机器人 (6 轴) - 技术数据

11 机器人
总负荷
最远可达距离
执行环境
数据表
KR 8 R2010-2
总负荷
8 千克
最远可达距离
2013 毫米
执行环境
标准
数据表
  • 总负荷 8 千克
  • 最远可达距离 2013 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 标准
  • 安装位置 天花板, 地板, 墙壁, 夹角
KR 12 R1810-2
总负荷
12 千克
最远可达距离
1813 毫米
执行环境
标准
数据表
  • 总负荷 12 千克
  • 最远可达距离 1813 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 标准
  • 安装位置 天花板, 地板, 墙壁, 夹角
KR 16 R1610-2
总负荷
16 千克
最远可达距离
1612 毫米
执行环境
标准
数据表
  • 总负荷 16 千克
  • 最远可达距离 1612 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 标准
  • 安装位置 天花板, 地板, 墙壁, 夹角
KR 16 R2010-2
总负荷
16 千克
最远可达距离
2013 毫米
执行环境
标准
数据表
  • 总负荷 16 千克
  • 最远可达距离 2013 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 标准
  • 安装位置 天花板, 地板, 墙壁, 夹角
KR 20 R1810 CR
总负荷
20 千克
最远可达距离
1813 毫米
执行环境
洁净室
数据表
  • 总负荷 20 千克
  • 最远可达距离 1813 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 洁净室
  • 安装位置 天花板, 地板, 墙壁, 夹角
KR 20 R1810 F
总负荷
20 千克
最远可达距离
1813 毫米
执行环境
铸造
数据表
  • 总负荷 20 千克
  • 最远可达距离 1813 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 铸造
  • 安装位置 天花板, 地板, 墙壁, 夹角
KR 20 R1810 HO
总负荷
20 千克
最远可达距离
1813 毫米
执行环境
食物
数据表
  • 总负荷 20 千克
  • 最远可达距离 1813 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 食物
  • 安装位置 天花板, 地板, 墙壁, 夹角
KR 20 R1810-2
总负荷
20 千克
最远可达距离
1813 毫米
执行环境
标准
数据表
  • 总负荷 20 千克
  • 最远可达距离 1813 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 标准
  • 安装位置 天花板, 地板, 墙壁, 夹角
KR 20 R1820-2 E
总负荷
20 千克
最远可达距离
1820 毫米
执行环境
标准
数据表
  • 总负荷 20 千克
  • 最远可达距离 1820 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 标准
  • 安装位置 天花板, 地板, 墙壁, 夹角
KR 20 R2010 KS-F
总负荷
20 千克
最远可达距离
2010 毫米
执行环境
铸造
数据表
  • 总负荷 20 千克
  • 最远可达距离 2010 毫米
  • 结构类型 下探机器人
  • 执行环境 铸造
  • 安装位置 地板
KR 22 R1610-2
总负荷
22 千克
最远可达距离
1612 毫米
执行环境
标准
数据表
  • 总负荷 22 千克
  • 最远可达距离 1612 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 标准
  • 安装位置 天花板, 地板, 墙壁, 夹角
6 个机器人共 11 个可见

KR CYBERTECH在客户处的使用情况