LBR iiwa
With the LBR iiwa, one of KUKA's lightweight cobots specialized in delicate assembly work, safety fences make way for human-robot-collaboration in the workspace.
When grouped with its smaller sibling, the LBR iisy running on KUKA’s new operating system, iiQKA.OS, KUKA’s lightweight robot portfolio can handle cobot applications from small to large and simple to complex.
The collaborative and sensitive LBR iiwa robot is available in two versions with payload capacities of 7 and 14 kilograms.
Media flange options
The energy supply system for the external components is hidden in the kinematic structure of the LBR iiwa.
Pneumatic and electrical energy supply systems are available. All media flanges have a hole pattern conforming to DIN ISO 9409-1-50-7-M6.
![De media flens van de LBR iiwa is er in twee varianten.](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/lbr-iiwa/lbr_iiwa_flansch.jpg?rev=-1&w=1400&hash=5786F112BB50834BB6C3CA7E038C6023)
LBR iiwa (7 trục) - dữ liệu kỹ thuật
- Tổng tải định mức 7 kg
- Phạm vi tối đa 800 mm
- Loại thiết kế Tiêu chuẩn
- Môi trường thực thi Tiêu chuẩn
- (Các) vị trí gắn Sàn, Trần, Tường
- Loại bảo vệ IP 54
- Các dữ liệu tải xuống PDF
- Điều khiển
- Bảng thông số kỹ thuật KUKA Marketplace
- Tổng tải định mức 7 kg
- Phạm vi tối đa 800 mm
- Loại thiết kế Tiêu chuẩn
- Môi trường thực thi Phòng sạch
- (Các) vị trí gắn Sàn
- Loại bảo vệ IP 54
- Các dữ liệu tải xuống PDF
- Điều khiển
- Bảng thông số kỹ thuật KUKA Marketplace
- Tổng tải định mức 7 kg
- Phạm vi tối đa 800 mm
- Loại thiết kế Tiêu chuẩn
- Môi trường thực thi Tiêu chuẩn
- (Các) vị trí gắn Sàn, Trần, Tường
- Loại bảo vệ IP 54
- Các dữ liệu tải xuống PDF
- Điều khiển
- Bảng thông số kỹ thuật KUKA Marketplace
- Tổng tải định mức 14 kg
- Phạm vi tối đa 820 mm
- Loại thiết kế Tiêu chuẩn
- Môi trường thực thi Tiêu chuẩn
- (Các) vị trí gắn Sàn, Trần, Tường
- Loại bảo vệ IP 54
- Các dữ liệu tải xuống PDF
- Điều khiển
- Bảng thông số kỹ thuật KUKA Marketplace
- Tổng tải định mức 14 kg
- Phạm vi tối đa 820 mm
- Loại thiết kế Tiêu chuẩn
- Môi trường thực thi Phòng sạch
- (Các) vị trí gắn Sàn
- Loại bảo vệ IP 54
- Các dữ liệu tải xuống PDF
- Điều khiển
- Bảng thông số kỹ thuật KUKA Marketplace
- Tổng tải định mức 14 kg
- Phạm vi tối đa 820 mm
- Loại thiết kế Tiêu chuẩn
- Môi trường thực thi Tiêu chuẩn
- (Các) vị trí gắn Sàn, Trần, Tường
- Loại bảo vệ IP 54
- Các dữ liệu tải xuống PDF
- Điều khiển
- Bảng thông số kỹ thuật KUKA Marketplace