Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

LBR iisy Cobot

Linh hoạt trong sử dụng, vận hành trực quan và đáng tin cậy khi tiếp xúc với con người - LBR iisy là một Cobot cho tất cả các lĩnh vực sản xuất. Nó kết hợp bí quyết của tự động hóa công nghiệp với tính linh hoạt và đơn giản của một công cụ thông minh.


Lắp đặt, bật, khởi chạy._It’s iisy

Sẵn sàng sử dụng chỉ trong vài phút –  Cobot LBR iisy gây thuyết phục với vận hành trực quan, đảm bảo sử dụng hiệu quả nhanh chóng mà không cần tìm hiểu trước.

Rô-bốt chạy trên nền tảng của hệ điều hành iiQKA.OS và do đó dễ dàng cài đặt, cấu hình và lập trình. Việc chỉ dẫn các nhiệm vụ được thực hiện hoàn toàn dễ dàng thông qua hướng dẫn thủ công. Nhờ thiết bị vận hành thông minh smartPAD pro, việc lập trình thêm dễ dàng như sử dụng điện thoại thông minh.

Một bộ kẹp tùy chọn được cài đặt sẵn và cấu hình trước giúp việc sử dụng Cobot thậm chí còn dễ dàng hơn.

Tự động hóa các nhiệm vụ một cách nhanh chóng? Không thành vấn đề với rô-bốt công nghiệp LBR iisy

Việc sử dụng tại Zollner AG cho thấy việc vận hành Cobot LBR iisy dễ dàng như thế nào.

Đơn giản là những lý do chính đáng cho LBR iisy

Rô-bốt công nghiệp LBR iisy lý tưởng cho một loạt các nhiệm vụ trong các lĩnh vực ứng dụng và các ngành công nghiệp trong đó độ chính xác, tốc độ và độ nhạy là đặc biệt quan trọng. Nó được sử dụng để chất tải và dỡ tải máy cho các nhiệm vụ gắp và đặt, và xử lý, nhưng cũng được sử dụng trong đóng góithử nghiệm.

Rô-bốt cộng tác không chỉ gây ấn tượng với trọng lượng thấp, thiết kế nhỏ gọn và các cảm biến tích hợp, mà trên hết là việc vận hành đơn giản, giúp LBR iisy trở thành người trợ giúp linh hoạt trong sản xuất.

  • Đơn giản

    • Sẵn sàng sử dụng trong thời gian ngắn nhất
    • Chỉ dẫn bằng tay
    • Giao diện người dùng trực quan
    • Điều khiển thông qua smartPAD pro
    • Không cần kiến thức lập trình
    • Tùy chọn: Bộ kẹp được cấu hình trước
  • Cộng tác & an toàn

    • Phát hiện va chạm
    • Đo các lực xử lý bằng cách sử dụng cảm biến mô-men khớp nối
    • Có khả năng của HRC
    • Bảo trì dễ dàng thông qua các khu vực được can thiệp
  • Có thể mở rộng linh hoạt

    • Định tuyến cáp nội bộ để cung cấp điện
    • Dễ dàng lắp đặt các phụ kiện bằng hộp công cụ
    • Thay đổi nhiệm vụ nhanh chóng
    • Kết nối với Hệ sinh thái iiQKA
  • Gia tăng giá trị

    • Chi phí đầu tư thấp
    •  
    • Độ khả dụng cao
    • Bán kính làm việc lớn, phạm vi đứng nhỏ
    • Đã được chứng minh trong ngành công nghiệp

    •  

Sản xuất tùy chỉnh hoặc hàng loạt._It’s iisy

Nhờ vào hệ điều hành iiQKA.OS mới và công nghệ đã được chứng minh trong ngành công nghiệp rô-bốt cộng tác LBR iisy có thể nhanh chóng được tích hợp vào bối cảnh sản xuất hiện có. Đồng thời, Cobot hoàn toàn phù hợp với các môi trường sản xuất thay đổi nhanh chóng để sản xuất hàng hóa tùy chỉnh – ngay cả với kích thước lô là 1.

 

3 - 15 Tải trọng theo kg

760 - 1300 Phạm vi theo mm

Cobot LBR iisy có thể được sử dụng trong hầu hết các lĩnh vực sản xuất mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.


Có thể được sử dụng hiệu quả ngay lập tức

Cobot sẵn sàng cho bất kỳ nhiệm vụ sản xuất nào chỉ trong vài phút. Khả năng vận hành trực quan và hướng dẫn thủ công tích hợp của nó cho phép vận hành dễ dàng và lập trình đơn giản.

Thay đổi công cụ dễ dàng

Các thay đổi công cụ có thể được thực hiện trên LBR iisy trong thời gian ngắn nhất có thể. Tất cả các công cụ phổ biến đều được gắn vào mặt bích ISO, định tuyến cáp cho nguồn điện đã được tích hợp. 

Thiết kế thu hút

Mỏng, nhẹ và tiện dụng - LBR iisy mời bạn chạm để trải nghiệm thiết kế chắc chắn của nó. Không có các cạnh sắc, điều này khiến cho việc lập trình bằng tay trở nên đặc biệt dễ chịu. Nhờ phạm vi đứng tối thiểu, nó cũng có thể được sử dụng trong những không gian chật hẹp nhất.

Increased speed

The LBR iisy impresses with an extremely high joint speed, which makes it as fast as a traditional industrial robot. This sets it apart from conventional cobots and allows it to be operated with higher torques as well as at a higher speed.

Tính phù hợp cho ngành công nghiệp đã được thử nghiệm

Cobot LBR iisy không chỉ có bộ truyền động đã được thử nghiệm và sử dụng trong công nghiệp mà còn hỗ trợ tất cả các chức năng tiêu chuẩn công nghiệp cần thiết như giao thức Fieldbus, đầu vào/ra kĩ thuật số, độ an toàn và hơn thế nữa. Nó có thể được tích hợp dễ dàng vào bất kỳ hệ thống hiện có nào.

Tự động hóa tiết kiệm chi phí

Trang thiết bị tiết kiệm chi phí của rô-bốt và sự tích hợp nhanh chóng của nó vào dây chuyền sản xuất khiến việc sử dụng rô-bốt công nghiệp LBR iisy cũng phù hợp với các công ty vừa và nhỏ.

Trọng lượng nhẹ

Tính tiện dụng của Cobot đóng một vai trò quyết định cho việc sử dụng một cách đáng giá.  Với trọng lượng nhẹ có thể nhanh chóng dịch chuyển LBR iisy sang một vị trí khác. 

Danh mục Cobot của KUKA

Các rô-bốt cộng tác của chúng tôi cho nhiều nhiệm vụ khác nhau: từ cobot di động tự trị cho hậu cần đến cobot cho y học.

Mô phỏng 3D - tìm hiểu về Cobot LBR iisy

Chọn từ hai ứng dụng khác nhau và hiển thị bản xem trước 3D của LBR iisy, có hoặc không có hàng rào bảo vệ, theo yêu cầu. Bạn có thể dễ dàng xem ứng dụng đã chọn từ mọi phía, phóng to, thu nhỏ và xem kỹ tất cả các chi tiết của rô-bốt cộng tác.

Choose an application
Pick & Place
Handling Machine Tools
Choose safety measures
Laser Scanner
Protective fence

LBR iisy Cobot (6 trục) - dữ liệu kỹ thuật

Robot
Tổng tải định mức
Phạm vi tối đa
Môi trường thực thi
Bảng thông số kỹ thuật
LBR iisy 3 R760
Tổng tải định mức
3 kg
Phạm vi tối đa
760 mm
Môi trường thực thi
Tiêu chuẩn
Bảng thông số kỹ thuật
  • Tổng tải định mức 3 kg
  • Phạm vi tối đa 760 mm
  • Loại thiết kế Tiêu chuẩn
  • Môi trường thực thi Tiêu chuẩn
  • (Các) vị trí gắn Góc, Sàn, Trần, Tường
LBR iisy 6 R1300
Tổng tải định mức
6 kg
Phạm vi tối đa
1300 mm
Môi trường thực thi
Tiêu chuẩn
Bảng thông số kỹ thuật
  • Tổng tải định mức 6 kg
  • Phạm vi tối đa 1300 mm
  • Loại thiết kế Tiêu chuẩn
  • Môi trường thực thi Tiêu chuẩn
  • (Các) vị trí gắn Góc, Sàn, Trần, Tường
LBR iisy 8 R930
Tổng tải định mức
8 kg
Phạm vi tối đa
930 mm
Môi trường thực thi
Tiêu chuẩn
Bảng thông số kỹ thuật
  • Tổng tải định mức 8 kg
  • Phạm vi tối đa 930 mm
  • Loại thiết kế Tiêu chuẩn
  • Môi trường thực thi Tiêu chuẩn
  • (Các) vị trí gắn Góc, Sàn, Trần, Tường
LBR iisy 11 R1300
Tổng tải định mức
11 kg
Phạm vi tối đa
1300 mm
Môi trường thực thi
Tiêu chuẩn
Bảng thông số kỹ thuật
  • Tổng tải định mức 11 kg
  • Phạm vi tối đa 1300 mm
  • Loại thiết kế Tiêu chuẩn
  • Môi trường thực thi Tiêu chuẩn
  • (Các) vị trí gắn Góc, Sàn, Trần, Tường
LBR iisy 11 R1300 CR
Tổng tải định mức
11 kg
Phạm vi tối đa
1300 mm
Môi trường thực thi
Phòng sạch
Bảng thông số kỹ thuật
  • Tổng tải định mức 11 kg
  • Phạm vi tối đa 1300 mm
  • Loại thiết kế Tiêu chuẩn
  • Môi trường thực thi Phòng sạch
  • (Các) vị trí gắn Góc, Sàn, Trần, Tường
  • Loại bảo vệ IP 54
  • Bảng thông số kỹ thuật PDF
  • Điều khiển n/a
  • Các dữ liệu tải xuống KUKA Marketplace
LBR iisy 15 R930
Tổng tải định mức
15 kg
Phạm vi tối đa
930 mm
Môi trường thực thi
Tiêu chuẩn
Bảng thông số kỹ thuật
  • Tổng tải định mức 15 kg
  • Phạm vi tối đa 930 mm
  • Loại thiết kế Tiêu chuẩn
  • Môi trường thực thi Tiêu chuẩn
  • (Các) vị trí gắn Góc, Sàn, Trần, Tường
%x trong số %y robot hiển thị

Request a quote or get more technical details for LBR iisy Cobot

Request Quote Visit my.KUKA Marketplace

LBR iisy là một phần của mạng lưới iiQKA

Đăng ký nhận bản tin iiQKA của chúng tôi để biết khi nào iiQKA.OS và hệ sinh thái iiQKA có sẵn cho ứng dụng của bạn.