Chọn vị trí của bạn:

Địa điểm

KR QUANTEC PA Arctic: 

Được chế tạo cho những khu vực cực lạnh đến mức đóng băng: Máy xếp hàng lên tấm nâng KR QUANTEC PA Arctic được đặc biệt phát triển cho xếp hàng lên tấm nâng ở tình trạng đông lạnh sâu. Do đó nó hoạt động mà không cần vỏ bảo vệ hay làm nóng cơ học. Điều đó khiến nó trở nên độc nhất trên toàn thế giới - và là rô-bốt xếp hàng lên tấm nâng lý tưởng cho ngành công nghiệp thực phẩm.


Máy xếp hàng lên tấm nâng linh hoạt được sử dụng trong khu vực đông lạnh sâu tới -30 °C.

Xếp hàng lên tấm nâng nhanh và hiệu quả các lớp kem, thịt, cá và các sản phẩm đông lạnh khác.

Là sản phẩm thích ứng chịu lạnh của dòng KR QUANTEC PA Familie KR QUANTEC PA Arctic đảm nhận các nhiệm vụ xếp hàng lên tấm nâng đòi hỏi khắt khe trong phạm vi nhiệt độ từ -30 °C đến +10 °C. Với tầm với 3195 mm  tải trọng 120, 180 cũng như 240 kg máy xếp hàng lên tấm nâng nổi bật bởi thời gian chu kì ngắn, độ linh hoạt cao và cực kì chính xác khi xếp chồng và cố định. Theo đó KR QUANTEC PA Arctic là rô-bốt duy nhất trên thị trường, được sử dụng trong môi trường lạnh mà không cần vỏ bảo vệ. Cánh tay rô-bốt của nó không cần được làm nóng. Ngoài ra nó có một nguồn cấp năng lượng tới mặt bích, được thiết kế cho nhiệt độ cực lạnh.

Cẩn thận trong việc xử lý thực phẩm, nhạy bén trong việc xử lý chi phí

Là rô-bốt xếp hàng lên tấm nâng cho phòng đông lạnh KR QUANTEC PA Arctic làm việc với độ tin cậy và hiệu quả vượt trội. Điều đó có nghĩa là không có dao động nhiệt độ, không có giảm sút chất lượng,không tạo đá trên sản phẩm đông lạnh. So với các giải pháp thông thường có vỏ bảo vệ chịu nhiệt, điều này không chỉ mang lại tiềm năng lớn trong việc tiết kiệm chi phí, chẳng hạn do không có thời gian dừng hoạt động khi thay thế vật liệu cần thiết. Ngay cả phát thải nhiệt tốt kém cũng không còn là vấn đề khi xếp hàng lên tấm nâng trong phòng đông lạnh bằng KR QUANTEC PA Arctic. 

Các ưu điểm của tự động hóa khu vực băng giá – Từng lớp, từng tấm nâng

  • Chịu lạnh

    • Được trang bị chất lỏng thủy lực đặc biệt và các vòng đệm kín ở nhiệt độ sâu.
    • Mỡ đặc biệt cho nhiệt độ thấp
      trong bộ cáp
    • Tất cả các bộ phận bằng nhựa (chẳng hạn như kẹp) phù hợp để xếp hàng lên tấm nâng trong phòng lạnh
  • Mạnh

    • Độ linh hoạt, hiệu suất cao và cực kì chính xác khi xếp chồng và cố định.
    • Một trong những máy xếp hàng lên tấm nâng nhanh nhất trên thị trường theo so sánh thời gian chu kì 
    • Sản lượng không đổi, ngay cả khi ở tải trọng tối đa 240 kg
  • Tiết kiệm không gian và chi phí

    • Khung cơ sở mỏng, chỉ yêu cầu một diện tích lắp đặt nhỏ
    • Điều này cho phép các khái niệm ô cải tiến
      cho các nhiệm vụ xếp hàng lên tấm nâng
    • Tiềm năng tiết kiệm chi phí rất cao so với các giải pháp có vỏ bảo vệ

Tính linh hoạt đối với nhiệm vụ xếp hàng lên tấm nâng đơn điệu

Với phần mềm KUKA.PalletTech, bạn có thể cấu hình các lớp và đối tượng trên tấm nâng cũng như các mẫu của chúng một cách nhanh chóng và trực quan.