KR QUANTEC nano
The KR QUANTEC nano is the lightest and most compact robot in our KR QUANTEC series. It is particularly suitable for spot welding tasks and delivers outstanding process results at low investment costs.
The KR QUANTEC nano is the smallest and lightest robot in its class. Axis 3, which can swing over to the rear, makes for a large work envelope, with very good accessibility even in confined spaces. This is, for example, extremely helpful for tip dressing.
The KR QUANTEC nano F exclusive
The latest member of our KR QUANTEC nano series: the robust washing professional KR QUANTEC nano F exclusive. This compact foundry specialist has all of the characteristics of the KR QUANTEC Foundry series and is also specially optimized for the extreme conditions in cleaning systems and medium or large-sized washing cells. As such, we are able to make parts cleaning operations cost-effective, reproducible and environmentally friendly. The robot and its in-line wrist comply with protection ratings IP 65, IP 67 and IP 69.
With the KR QUANTEC nano F exclusive, KUKA has set new standards for comprehensive automation solutions in the foundry and engine production sectors.
With the KR QUANTEC nano F exclusive, KUKA has set new standards for comprehensive automation solutions in the foundry and engine production sectors.
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-quantec/kr_quantec_nano_f.jpg?rev=-1&w=1400&hash=3300997F78600479964AA8CD1353F77F)
KR QUANTEC nano (6 trục) - dữ liệu kỹ thuật
Robot
Tổng tải định mức
Phạm vi tối đa
Môi trường thực thi
Các dữ liệu tải xuống
KR 120 R1800 nano
Tổng tải định mức
120 kg
Phạm vi tối đa
1803 mm
Môi trường thực thi
Tiêu chuẩn
Các dữ liệu tải xuống
- Tổng tải định mức 120 kg
- Phạm vi tối đa 1803 mm
- Loại thiết kế Tiêu chuẩn
- Môi trường thực thi Tiêu chuẩn
- (Các) vị trí gắn Sàn
- Loại bảo vệ IP 65
- Các dữ liệu tải xuống PDF
- Điều khiển
- Bảng thông số kỹ thuật KUKA Marketplace
KR 120 R1800 nano C
Tổng tải định mức
120 kg
Phạm vi tối đa
1803 mm
Môi trường thực thi
Tiêu chuẩn
Các dữ liệu tải xuống
- Tổng tải định mức 120 kg
- Phạm vi tối đa 1803 mm
- Loại thiết kế Tiêu chuẩn
- Môi trường thực thi Tiêu chuẩn
- (Các) vị trí gắn Trần
- Loại bảo vệ IP 65
- Các dữ liệu tải xuống PDF
- Điều khiển
- Bảng thông số kỹ thuật KUKA Marketplace
KR 120 R2100 nano F exclusive
Tổng tải định mức
120 kg
Phạm vi tối đa
2100 mm
Môi trường thực thi
Độc quyền ngành đúc
Các dữ liệu tải xuống
- Tổng tải định mức 120 kg
- Phạm vi tối đa 2100 mm
- Loại thiết kế Tiêu chuẩn
- Môi trường thực thi Độc quyền ngành đúc
- (Các) vị trí gắn Sàn
- Loại bảo vệ IP 65, IP 67, IP 69
- Các dữ liệu tải xuống PDF
- Điều khiển
- Bảng thông số kỹ thuật KUKA Marketplace
KR 160 R1570 nano
Tổng tải định mức
160 kg
Phạm vi tối đa
1573 mm
Môi trường thực thi
Tiêu chuẩn
Các dữ liệu tải xuống
- Tổng tải định mức 160 kg
- Phạm vi tối đa 1573 mm
- Loại thiết kế Tiêu chuẩn
- Môi trường thực thi Tiêu chuẩn
- (Các) vị trí gắn Sàn
- Loại bảo vệ IP 65
- Các dữ liệu tải xuống PDF
- Điều khiển
- Bảng thông số kỹ thuật KUKA Marketplace
KR 160 R1570 nano C
Tổng tải định mức
160 kg
Phạm vi tối đa
1573 mm
Môi trường thực thi
Tiêu chuẩn
Các dữ liệu tải xuống
- Tổng tải định mức 160 kg
- Phạm vi tối đa 1573 mm
- Loại thiết kế Tiêu chuẩn
- Môi trường thực thi Tiêu chuẩn
- (Các) vị trí gắn Trần
- Loại bảo vệ IP 65
- Các dữ liệu tải xuống PDF
- Điều khiển
- Bảng thông số kỹ thuật KUKA Marketplace
KR 180 R2100 nano F exclusive
Tổng tải định mức
180 kg
Phạm vi tối đa
2100 mm
Môi trường thực thi
Độc quyền ngành đúc
Các dữ liệu tải xuống
- Tổng tải định mức 180 kg
- Phạm vi tối đa 2100 mm
- Loại thiết kế Tiêu chuẩn
- Môi trường thực thi Độc quyền ngành đúc
- (Các) vị trí gắn Sàn
- Loại bảo vệ IP 65, IP 67, IP 69
- Các dữ liệu tải xuống PDF
- Điều khiển
- Bảng thông số kỹ thuật KUKA Marketplace
%x trong số %y robot hiển thị