Jednoduchá výmena nástrojov pri KS QuadroSpin umožňuje vysokú rozmanitosť typov pri výrobe vozidiel: Cez systém môžu prebiehať až štyri rôzne modely. Flexibilitu a jednoduchú dostupnosť poskytuje okrem toho robot, ktorý sa dá doplnkovo umiestniť v strede otočného stola.
Takto funguje KS QuadroSpin
KS QuadroSpin je otočný stôl, ktorý sa vyznačuje používaním až štyroch geonástrojov. Dokážete s ním prepravovať až 14 000 kilogramov. Otáčaním okolo 90 alebo 180 stupňov sa pripraví požadovaný nástroj.
Otočný stôl poskytuje dva podstatné varianty:
- Single tooling: Tu je KS QuadroSpin vybavený štyrmi rôznymi nástrojmi.
- Double tooling: Pri tejto verzii sa nad seba uložia vždy dva rovnaké nástroje.
Procesný postup pri single tooling
- Vkladacia stanica: Robot osadzuje nástroj pripravený otočným stolom príslušnými konštrukčnými dielmi.
- Obrábacia poloha: KS QuadroSpin sa otáča v obrábacej polohe. Procesné roboty obrábajú konštrukčný diel. Zvárajú, nitujú alebo falcujú.
- Odoberacia stanica: Otočný stôl sa vráti do pôvodnej polohy. Manipulačný robot odoberie hotový konštrukčný diel a vloží ďalší.
Funkčný princíp KS QuadroSpin pri double tooling
- Na KS QuadroSpin sa nachádzajú vždy dva rovnaké nástroje.
- Vkladacia stanica: Robot vkladá príslušné konštrukčné diely.
- Obrábacia poloha: KS QuadroSpin sa otáča v obrábacej polohe. Procesné roboty obrábajú konštrukčný diel.
- Odoberacia stanica: Otočný stôl sa vráti do pôvodnej polohy. Proces sa začína spredu.
Tak pri single, ako aj pri double tooling sa dá robot používať v strede KS QuadroSpin.