používate yastaralú verziu prehliadačaInternet Explorer. prosím zaktualizujte prehliadač na novšiu verziu
KUKA Coaster
Mobilná a certifikovaná jazdná atrakcia pre prezentácie na veľtrhoch, firemné podujatia a mnohé ďalšie príležitosti: Prenajmite si KUKA Coaster - kompletný a flexibilne použiteľný robotický systém pre bezpečnú prepravu pasažierov.
Prenájom certifikovaného 6-osového robota ako bezpečnej jazdnej atrakcie: minimum úsilia pre maximum zábavy
Plánujete nejaké podujatie a hľadáte špeciálnu atrakciu pre vašich hostí a návštevníkov? Využite jedinečnú možnosť prenajať si mobilnú jazdnú atrakciu KUKA Coaster, ktorá je certifikovaná v súlade bezpečnostnou normou EN 13814.
Atrakcia KUKA Coaster si vyžaduje len minimum miesta a spolu so všetkým potrebným príslušenstvom ju u vás na mieste nainštaluje vyškolený personál. Pre vašu špeciálnu príležitosť tak jednoducho a rýchlo získate skutočný magnet pre návštevníkov.
Zarezervovanie flexibilnej robotickej jazdnej atrakcie pre podujatia: KUKA Coaster
KUKA Coaster sa stará o nezabudnuteľné zážitky z jazdy tak u mladých, ako aj u starších ľudí.
Prenájom kompletného robotického systému pre veľtrhy a podujatia – flexibilita a absolútna bezpečnosť pri prevádzke s pasažiermi
KUKA Coaster garantuje pre všetky vekové kategórie nefalšovanú akčnú zábavu pri zachovaní maximálnej bezpečnosti: Pohyby robota možno podľa želania pasažiera realizovať plynulo – od otáčavých pohybov okolo vlastnej osi vhodných pre deti až po turbulentné pohyby dolu hlavou pre adrenalínových nadšencov.
Absolútnu bezpečnosť pasažierov pritom zaručujú:
100 % certifikované konštrukčné komponenty a prevodovka
Mechanické dorazy
Permanentné elektronické monitorovanie
Jednoduchá a bezpečná obsluha pomocou ľahko zrozumiteľných obrázkov na veľkom dotykovom displeji
Všetko v jednej súprave: Robot vrátane príslušenstva ako mobilná jazdná atrakcia
Dodáme vám všetko, čo potrebujete pre rýchle a jednoduché použitie atrakcie KUKA Coaster, pričom vyškolený personál spoločnosti KUKA sa postará o profesionálnu montáž, demontáž a obsluhu.
Robot
Sedačková gondola pre 2 osoby
Ochranné oplotenie s prístupovými dverami
Riadenie robota KR C4
Ovládací panel s licenciou používateľa pre ovládací softvér
5 vopred zadefinovaných jazdných programov v rozsahu od Gentle (mierny) po Extreme (extrémny)
Predpoklady pre používanie prenajatého systému:
Potrebné miesto (prevádzka vo vnútri):
12 m x 12 m x 7 m / 14 m x 14 m x 7 m (s ochranným oplotením)
Montáž/demontáž/prevádzka:
3 dni montáž / 2 dni demontáž prostredníctvom 3-členného vyškoleného personálu spoločnosti KUKA