Utilizați o versiune veche de Internet Explorer. Actualizați browser-ul pentru o prezentare optimă a site-ului web.
KR QUANTEC
Roboții KR QUANTEC se încadrează în clasa de capacitate portantă înaltă și dispun în acest domeniu de cel mai mare portofoliu de capacități portante și raze de acțiune de pe piață. Robotul universal de la KUKA este proiectat pentru utilizări în aproape toate segmentele de piață - de la industria auto la turnătorie și până la domeniul medical.
Portofoliu optim pentru flexibilitate maximă și costuri totale de proprietate reduse
Seria KR QUANTEC a fost dezvoltată pe baza experiențelor KUKA din lumea dinamică a automatizării. Rezultatul: o soluție de calitate fiabilă, versatilă și eficientă pentru scena producției dvs. Clienții profită de spectrul larg unic de aplicare al roboților KR QUANTEC care conving prin performanță, rentabilitate și flexibilitate.
Un ansamblu constructiv subțire promite roboți flexibili, care se potrivesc cu precizie, timpi scurți de livrare, precum și costuri totale de proprietate reduse – asta prin cheltuieli de întreținere minimizate și un număr redus de piese de schimb. Posibilitatea de îmbunătățire a capacității portante în câmp și modurile de mișcare pentru o calitate ideală a procesului în cadrul producției fac din KR QUANTEC o mașinărie foarte flexibilă și o investiție sigură în viitorul producției dvs.
0 - 300Sarcină utilă [kg]
0 - 3904Rază de acțiune [mm]
Avantaje
Best in Class
Cu seria KR QUANTEC, KUKA prezintă o generație de roboți care prin suma funcțiilor inovatoare impune standarde atât pentru lumea clasică, cât și pentru lumea digitalizată a producției. Rezultatul trece dincolo de detaliile tehnice, incluzând de asemenea aspecte pe termen lung precum simplificarea punerii în funcțiune, cheltuielile de întreținere și optimizarea procesului sistemului.
Secvențe de mișcare optimizate pentru proces
Ca prim robot industrial din lume, seria KR QUANTEC va dispune de moduri de mișcare prin cuplare digitală. Aici este vorba de moduri de mișcare digitalizate care optimizează secvențele de lucru ale robotului pentru cazuri specifice de aplicare. De pildă, „path mode” face astfel posibile deplasări pe șine de înaltă precizie. „Dynamic mode” permite o viteză mai mare, pentru a minimiza timpii de ciclu.
Flexibilitate maximă
Seria KR QUANTEC impresionează printr-un portofoliu optim, precum și prin performanță maximă și design progresist. Contururile de interferență subțiri, condițiile ambiante admisibile extinse și un footprint extrem de mic asigură flexibilitate la cel mai înalt nivel posibil atât în utilizare, cât și în planificarea celulelor și a instalațiilor. Zona de lucru perfecționată din fața și din spatele mașinăriei oferă accesibilitate îmbunătățită în cele mai diverse aplicații. Conceptul de alimentare cu energie impresionează prin durabilitate și prin disponibilitate optimă.
CTP mai mici în mod durabil
KR QUANTEC convinge nu doar prin eficiența producției la cel mai înalt nivel, ci și prin conceptul său economic de punere în funcțiune și de întreținere. Cu valori de vârf în „meantime between failure”, precum și un număr redus de elemente constructive în ansamblul constructiv complet, seria impune standarde pe piață în ceea ce privește CTP. Timpii de inactivitate și cheltuielile de întreținere sunt minimizate printre altele prin conceptul inovator de ghidare a cablurilor și de alimentare cu energie. Astfel, seria KR QUANTEC iese în evidență printr-o reducere semnificativă a costurilor de funcționare.
ESD protected
The robot is protected as standard against uncontrolled electrostatic charging or discharging and is thus equipped for the safe handling of sensitive electronic components.
De la mașinărie standard la mașinărie optimizată pentru proces - cu moduri de mișcare digitale
Seria KR QUANTEC oferă posibilitatea de a modifica ad hoc capacitățile robotului în procese sau etape parțiale de proces prin intermediul „motion-mode-software-add-ons”. De pildă, un robot neîncărcat poate fi astfel setat la dinamică optimă sau, în timpul manevrării cu o piesă de lucru, la precizie absolută pe șină. Începând cu a doua jumătate a anului 2019, cele două moduri de mișcare „dynamic mode“ și „path mode“ ar trebui să fie disponibile pentru seria KR QUANTEC.
Planificare flexibilă a celulelor și a instalațiilor
Seria KR QUANTEC simplifică în mod durabil ingineria chiar și în situații complexe prin contururi de interferență reduse, cu mână mai subțire și footprint mai mic. Conturul de interferență optimizat al alimentării cu energie inovatoare garantează în plus o simulare simplificată și o planificare mai economică a celulelor. Și căile scurte de funcționare inerțială a roboților în caz de oprire permit o proiectare compactă a celulelor și a instalațiilor și fac posibilă flexibilitatea în planificarea și implementarea instalațiilor.
Contur mai subțire
Request a quote or get more technical details for KR QUANTEC