![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/certech/certech.jpg?rev=-1&w=1900&hash=F428AADB796D3D06B062AA9C008E1CEA)
O KR QUANTEC PA paletiza 40 toneladas de cama de animais por turno
A empresa Certech de Niedomice na Polônia oferece produtos à base de bentonita, uma matéria-prima utilizada sobretudo como produto de limpeza e de descoloração.
A notável diversidade de produtos encontra seus compradores em diversos segmentos. Entre eles estão a zoologia e a produção de rações, mas também a tecnologia de perfuração profunda, tecnologia de fundição, geoengenharia, paisagismo ou a indústria da construção. Há quase vinte anos são produzidos, além de outros produtos, diversos tipos de camas de animais, que formam o principal negócio da empresa.
Redução da carga e de paradas
Antes da colocação em funcionamento da nova linha de produção, em apenas um turno, cerca de 3000 sacos, com um peso médio de seis quilogramas, eram empilhados manualmente em paletes a partir de uma esteira transportadora. Neste enorme esforço corporal dos colaboradores e na possibilidade de poder reduzir tempos de parada da produção, a Certech viu dois motivos decisivos para a automação da paletização.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/certech/certech2.jpg?rev=-1&w=1900&hash=4A8444B04E5E3B9E0157E0D1B885833B)
Robôs KUKA empilham com segurança
Em 2013 a empresa decidiu-se por dois robôs KUKA, que foram colocados em funcionamento junto com um integrador de sistema polonês. O robô apanha as embalagens do transportador de rolos e as empilha em camadas em euro paletes com as dimensões de 1.200 x 800 mm. Nos sacos de 10 litros trata-se de dez camadas de respectivamente nove sacos, nos sacos de 5 litros, de 16 camadas de respectivamente 13 embalagens. Os sacos são empilhados de acordo com determinadas especificações. Primeiro são preenchidos os cantos, depois as bordas e, finalmente, o meio de uma camada. Esta disposição é necessária, uma vez que, devido à sua consistência em pó, a mercadoria tende a se acumular na parte inferior do saco. A disposição de empilhamento, assim como o posicionamento alternante de uma camada em relação à outra, assegura o empilhamento correto dos sacos no palete.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/certech/certech4.jpg?rev=-1&w=1400&hash=7EA48FFD725F8A0A1857F0A982633ACC)
Nos robôs utilizados nesta aplicação trata-se de robôs paletizadores de 5 eixos do tipo KR 120 R3200 PA com capacidade de carga máxima de 120 kg e um raio de alcance de até 3.195 mm. Os robôs dessa série destacam-se por uma precisão de repetição de +/- 0,06 mm. Graças aos seus componentes leves com simultânea rigidez da construção, são obtidas uma melhor dinâmica e menores tempos de ciclo. Estas propriedades dos robôs da série KR QUANTEC PA, sem dúvida, contribuíram para o sucesso na colocação em funcionamento da aplicação de paletização descrita.
Aumento de 50% no desempenho da produção
A automação da produção teve como consequência um maior desempenho de trabalho na empresa Certech. Antes das modificações implementadas cerca de 20-25 toneladas da mercadoria eram empilhadas em paletes pelos trabalhadores em um turno. Agora a máquina paletiza no mesmo tempo cerca de 40 toneladas. Foi possível registrar um aumento da capacidade de produção de praticamente cinquenta por cento. Sem dúvida também os colaboradores tiram proveito da automação, pois puderam trocar trabalhos pesados por atividades mais leves.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/certech/certech3.jpg?rev=-1&w=1400&hash=FF395BAB24E03DE60D06E008092E9458)
![](/-/media/kuka-corporate/images/about-kuka/standorte-teaser.jpg?rev=-1&w=1400&hash=46DE3118EE6D164AB6D1C616952D0D0B)