Escolha a sua localização:

País

Posicionadores específicos de cliente para maior diversidade

Você possui requisitos especiais à capacidade de carga ou necessita de um design especial? Além de unidades de posicionamento padronizadas, a KUKA oferece um amplo leque único de unidades de posicionamento de peças e robôs, orientadas a processo e cliente, de uma só fonte.


Posicionadores específicos de cliente para elevadas capacidades de carga

Com as soluções KUKA para capacidades de carga de até cinco toneladas, os posicionadores também podem mover peças enormes de forma simples, rápida e precisa. Assim como as unidades de posicionamento padronizadas da KUKA, também os posicionadores para cargas pesadas, otimizados quanto a peças e dispositivos, estão totalmente integrados na unidade de comando do robô como eixos externos do robô. A ferramenta conduzida por robô permite um movimento exato, matematicamente acoplado dos posicionadores KUKA.
Posicionadores para elevadas capacidades de carga

Posicionadores multi-estações flexíveis

Dependendo dos requisitos da função de fabricação, a estrutura modular das unidades de posicionamento KUKA permite a implementação de posicionadores multi-estações flexíveis a partir de comprovados padrões KUKA. Redutores de eixo oco, alimentações de energia e cabeamentos de motores integrados e protegidos asseguram a segurança de processo necessária – mesmo em aplicações com elevados requisitos como, por exemplo, na solda. Dessa forma, a flexibilidade e a disponibilidade do sistema estão asseguradas com os nossos posicionadores específicos de cliente. A ativação tipo "Plug and Play" é assegurada através da unidade de comando do robô e da configuração por meio de catálogos predefinidos.
Draaitafels
Posicionadores de quatro estações

Posicionadores de robô: para acessibilidade ideal sem parada

Especialmente em funções de fabricação complexas como a solda de peças de grande volume, muitas vezes é necessário e apropriado mover também o robô além do simples posicionamento do componente. A expansão do raio de trabalho e de movimento do robô assim obtida melhora a acessibilidade e permite a mudança entre várias estações de trabalho sem tempos parados. Os posicionadores de robô KUKA se destacam pela reduzida necessidade de espaço e a consequente redução dos custos de investimento em relação a trajetórias lineares convencionais para robôs.

Posicionadores específicos de cliente para designs especiais

Além das unidades de posicionamento convencionais para peças, a KUKA possui uma vasta experiência no uso de designs especiais. Nas áreas de implementos agrícolas e de construção (Yellow and Green-Goods) ou na construção de veículos ferroviários, muitas vezes é necessário levar componentes muito grandes e volumosos à posição certa. Com as soluções KUKA sempre damos a direção certa aos requisitos dos nossos clientes.
Draaitafels
Unidades de posicionamento para virar os painéis laterais de um vagão de carga