Você está usando uma versão antiga do navegador Internet Explorers. Para uma visualização ideal, atualize seu navegador
KUKA goes Hollywood: Robô de fresagem produz adereços de filme
Seja em séries como "Stranger Things" ou em sucessos de bilheteria como "MIB: Homens de Preto - Internacional": os cineastas constantemente necessitam de adereços criativos e de qualidade. Para isso a empresa Robocarv da Inglaterra agora está utilizando a automação made in Germany – e deixa um robô de fresagem KUKA produzir os adereços.
3 de abril de 2020
Robô KUKA fresa adereços a partir de blocos de poliestireno
Ao um livro, o leitor cria o cenário que é descrito em sua mente. Mas isso não funciona no cinema. Aqui tudo deve ter um aspecto real: da sandália romana no filme épico, passando pelo revólver nos westerns, até o móvel de fantasia nos filmes clássicos de ficção científica. A criação de adereços e cenários de filmes pode ser bem cara e demorada. A empresa Robocarv da Inglaterra oferece uma solução para isso.Como o nome já sugere, ela usa um robô de fresagem KUKA para produzir com perfeição objetos cotidianos do passado ou do futuro a partir de blocos de poliestireno.
Rápido e preciso: o robô KUKA fresa um busto de poliestireno para Hollywood. Figura: Robocarv
Para isso, os modelos são capturados por um scanner e carregados no robô, que então começa a produzir aquilo que os cineastas precisam. Uma cópia do busto da Rainha Nefertiti do Egito? Sem problemas. Liam Carr da Robocarv diz: "Esse é o futuro dos setores cinematográficos – e nós já o vivemos agora."
Fresagem de adereços de filme com máxima precisão
O KR QUANTEC do tipo KR 210 L180 fresa esculturas e utensílios em apenas algumas horas a partir de blocos de poliestireno. No estado normal, o poliestireno permite uma usinagem fácil e simples. Quando a figura finalmente está pronta, ela é revestida com uma camada de resina especial. O material é curado e então está suficientemente robusto para resistir a todos os rigores das filmagens de Hollywood. O que é especial nos adereços de robô: a Robocarv recicla o material depois das filmagens, remove a camada de proteção e prensa a espuma de poliestireno em novos blocos. Isso também torna a produção economicamente interessante.
Este leão de 15 metros de altura foi produzido com a ajuda de um robô. Figura: Robocarv
A maior escultura que a Robocarv produziu até hoje é um leão de 15 metros de altura para a versão cinematográfica do musical Cats, que recentemente foi exibido nos cinemas. Liam Carr diz: "Sempre haverá adereços que precisarão ser produzidos manualmente. Mas para produtos quase perfeitos e geometricamente exatos, usamos a precisão dos robôs."
O tempo é um bem escasso na produção de filmes. O nosso robô produz uma cópia quase perfeita de adereços em apenas algumas horas.