![](/-/media/kuka-corporate/images/press/news/2018/03/kmr-iiwa/kmr-iiwa.jpg?rev=af070a9b7d8a4242b13498993a7a5d1a&w=1900&hash=C7D45D9EC7A3DC7E4C6435A8D8A0CBF7)
Robôs móveis aumentam a produtividade
Robôs móveis são cada vez mais importantes na produção. Eles são empregáveis de forma flexível, se movem de forma autônoma pelo ambiente de trabalho e podem trabalhar lado a lado com o trabalhador. O KMR iiwa é a resposta da KUKA a esses novos requisitos. O auxiliador móvel mostra seus pontos fortes em especial na indústria eletrônica, na área de bens de consumo, bem como no ramo automotivo.
24 de abril de 2018
No KMR iiwa trata-se de uma plataforma de robô autônoma, na qual está montado um KUKA LBR iiwa com capacidade CHR. Para a colaboração segura entre homem e robô existem scanners a laser na plataforma móvel e sensores de torque de articulação em cada eixo do robô. Uma outra vantagem para o usuário: A plataforma de robô autônoma pode ser operada com apenas um sistema de comando.
Plataforma de robô autônoma apoia colaboradores
O KMR iiwa se move completamente sozinho. Também não são necessárias modificações estruturais dentro do pavilhão. Com isso o robô móvel é apropriado para todos os serviços de coleta e entrega, que até agora eram realizados predominantemente por pessoas. Além disso, ele pode ser usado para a equipagem de máquinas, para a troca de ferramentas em máquinas-ferramenta, para a automação laboratorial, sequenciamento de processos na indústria de semicondutores ou para a intralogística como, p.ex., o fornecimento de componentes à linha de montagem.
![](/-/media/kuka-corporate/images/press/news/2018/03/kmr-iiwa/kmr-iiwa-header.jpg?rev=d0db069f18434a9aab2b6304950dcc38&w=1400&hash=2D68A769F5CAC709DA3A314E2740747A)
O KMR iiwa traz a Industrie 4.0 para a fábrica
O robô autônomo torna a fábrica mais inteligente. Através da sua navegação livre e autônoma ele apoia de modo inteligente soluções de automação interligadas. Assim ele pode reagir de forma flexível a alterações no ambiente ou à tarefa de trabalho. Além disso, em função da sua conexão de rede, ele pode ser integrado perfeitamente em processos logísticos e de produção. Agora a KUKA coloca o robô móvel KMR iiwa na produção seriada. Dessa forma, a Industrie 4.0 torna-se cada vez mais real.