민감한 제품에도 사용 가능: 1차 영역용 델타 로봇
전체가 스테인리스 스틸 소재, 완벽한 청소성 및 빠른 속도: Hygienic Machine으로서의 KR DELTA는 이런 모든 요건을 충족합니다. 산성, 알칼리성 및 뜨거운 물도 내부식성 스테인레스 하우징에는 아무런 문제가 되지 않습니다. 로봇 전체에는 높은 보호등급 IP67 및 4번 축에는 보호등급 IP69K가 적용됩니다. 먼지와 습기로부터 보호되는 병렬암 로봇은 최대 100 kPa의 고압 세척기로 청소할 수 있습니다. 델타 로봇의 구조는 독일 LFGB 식품 표준과 미국 FDA 및 EHEDG 식품 표준의 모든 요구 사항을 충족합니다. Hygienic Design의 DELTA 로봇에 대한 상세한 내용을 알아보시기 바랍니다