위치를 선택하십시오:

위치

KUKA 로봇이 성명서를 작성하다

KUKA 로봇이 현재 "헬로, 로봇. 인간과 로봇 사이의 디자인" 전시에 전시되고 있습니다. 비트라 디자인 미술관에서 로봇은 자율적인 과정에서 성명서를 작성합니다. 전시는 우리의 일상에서 늘어나는 로봇의 의미에 초점을 맞추고 있습니다.

2017년 3월 27일


KUKA 로봇이 독립적으로 문장 구조를 결합하다

로봇은 성명서를 작성할 때 기술, 철학 및 문화의 개념에서 규정된 토대에 의지합니다. 문장 구조를 자유롭게 조합하여 항상 새롭고 독창적인 성명서가 만들어집니다.

KUKA 로봇을 통한 장엄한 공표 행위


아티스트 그룹 "robotlab"이 "manifest" 전시품을 설계했습니다. 전시품의 제목은 성명서의 라틴어 어원의 원래 의미로 거슬러 올라갑니다. 이와 같이 로봇 그리퍼(라틴어로 Manus = Hand)의 활동은 장엄한(라틴어로 festus) 공표 행위와 결합합니다.

비트라 디자인 미술관, 로봇 붐의 주제로 삼다


"헬로, 로봇. 인간과 기계 사이의 디자인" 전시는 200점 이상의 전시품을 포함합니다. 디자인은 로봇에서 중요한 역할을 합니다. 마지막으로, 디자인은 로봇과 인간 사이의 중요한 인터페이스입니다. 로봇의 최신 붐을 조사하는 이 전시는 2017년 5월 14일까지 진행됩니다.