위치를 선택하십시오:

위치

효율적인 로봇 플릿을 위해: BOOSTER Precision Components에서는 KUKA iiQoT를 사용합니다

자동차 공급업체 BOOSTER Precision Components GmbH는 이제 효율적으로 유지관리 작업을 계획하고 진단 파일을 전송하는 방식으로 시간을 절약하고 있습니다. KUKA iiQoT를 선택하기로 결정한 후 전체 로봇 제품군에 대한 투명한 개요를 확인하는 데는 단 며칠밖에 걸리지 않았습니다.

2024년 1월 25일


“브라운필드에서 KUKA iiQoT를 구현하는 것은 빠르고 쉬웠습니다. 평균적으로 로봇 한 대당 약 10분이 걸렸습니다. 네트워크 덕분에 우리는 이제 표시되는 정보가 항상 최신 상태라는 것을 확인할 수 있다”고 BOOSTER Precision Components의 자동화 책임자인 Tobias Sauer는 말합니다. KUKA iiQoT의 대시보드는 모든 중요한 정보를 투명하고 명확하게 보여줍니다. 이것은 로봇이 세계 어느 곳에 위치해 있든 본사 슈와네베데에서 로봇 플릿을 모니터링할 수 있음을 의미합니다.

스마트 로봇: 한 눈에 볼 수 있는 모든 관련 데이터

“KUKA iiQoT를 통해 KUKA 로봇은 스마트 로봇으로 바뀝니다.” KUKA의 데이터 기반 서비스 플랫폼 제품 관리자인 Christian Büchle는 “로봇 제품군의 명확한 표시, 오류 발생 시 알림 및 상태 모니터링 기능 덕분에 고객은 투명성과 효율성을 얻을 수 있다”고 설명합니다. KUKA 고객은 안전한 Microsoft Cloud의 지능형 데이터 수집을 통해 생산 중 기계 가동 중지 시간을 최소화하고 이를 통해 가동 시간을 최대화할 수 있습니다. 예를 들어, 로봇에 필요한 유지보수 조치는 KUKA iiQoT에 투명하게 표시되므로 전체 로봇군에 대해 조화를 이룰 수 있습니다.

고객의 모든 KUKA 로봇에 대한 관련 데이터는 대시보드 중앙에 표시됩니다.

KUKA는 디지털화 분야의 강력한 파트너입니다. KUKA iiQoT를 구현한 이후 우리는 로봇 유지관리 계획이 최적화되고 눈에 띄게 시간이 절약되는 것을 확인했습니다.

Tobias Sauer, BOOSTER Precision Components 자동화 부문 책임자

지속적인 오류 분석을 통한 효율성 향상

트렌드 및 불규칙성을 기록하는 상태 모니터링과 같은 KUKA iiQoT의 여러 기능은 신속한 문제 해결에 기여합니다. 로봇의 중요한 이벤트와 오류 핫스팟을 보고하여 맞춤형 메시지는 오류 진단을 지원합니다. KUKA Customer Service로의 액세스 시간도 단축되었습니다. KUKA iiQoT를 통해 고객은 자신의 데이터를 전문가와 쉽게 공유할 수 있습니다. BOOSTER Precision Components의 Tobias Sauer는 회사가 이제 KUKA iiQoT를 통한 스마트 데이터 분석 기능을 사용하게 된 것을 기쁘게 생각합니다.

로봇에 대한 분석, 유지관리 날짜 등이 명확하게 표시됩니다.

iiQoT: 모든 로봇을 위한 소프트웨어 

KUKA Industrial IoT 소프트웨어로 로봇을 자동으로 추적하여 시간을 절약하시기 바랍니다.