매뉴얼, 제품 설명서 및 더보기: KUKA Xpert의 내용은 무엇입니까?
KUKA Xpert는 웹기반 어플리케이션으로 KUKA 제품에 대한 디지털 방식의 포괄적 노하우를 제공합니다. KUKA Xpert Pro 유료 버전뿐 아니라 KUKA 제품에 필요한 모든 정보 및 문서가 포함된 KUKA Xpert Basic 무료 버전도 사용하실 수 있습니다.
KUKA Xpert Pro | KUKA Xpert Basic | |
제품 정보 | ✔ | ✔ |
예비품 | ✔ | ✔ |
사양서 | ✔ | ✔ |
보안 | ✔ | ✔ |
설치설명서 | ✔ | ✔ |
사용설명서 | ✔ | ✔ |
사용설명서 및 프로그래밍 설명서 | ✔ | ✔ |
CAD & 시뮬레이션 데이터 | ✔ | ✔ |
증상, 원인 및 해결방법이 포함된 사례 데이터베이스 | ✔ | |
상세한 작업 지침 | ✔ | |
KSS 시스템 변수 | ✔ | |
호환성 개요 | ✔ | |
가이드라인 | ✔ | |
기능 설명 | ✔ | |
코드 및 컨피규레이션 다운로드 | ✔ |