KR QUANTEC PA
KR QUANTEC PAファミリーは、市場において最速、最高精度、最強のパレタイジングロボットです。最大限のコンパクトさと最高のプロセス効率にご期待ください。
KR QUANTEC PAファミリーのパレタイジングロボットは今日のオートメーション化への要件すべてを満たしています。それは、最小限の必要スペース、より短いサイクル、最高のアベイラビリティ、低い運転費用といったものです。スリムな構造で、この5軸型ロボットは2,500ミリメートルを超えるスタック高を達成します。直径60ミリメートルの中空軸により、エネルギー供給ラインの保護が可能です。
KR QUANTEC PA Arctic仕様
KR QUANTEC PAは凍り付くような温度の中でも素早く正確にパレタイジングします。Arctic仕様では保護カバーが必要ありません。零度を大きく下回る温度への耐性があるため、食品分野のパレタイジングに最適です。KR QUANTEC PA Arcticはマイナス30度でも非常に精確に作業します。大きなリーチは、寒冷環境でのスタッキングとデスタッキングにおいて短いサイクルタイムと高いフレキシビリティを可能にします。
KR QUANTEC PA (4 軸) - 技術データ
ロボット
定格総負荷
最大リーチ
想定される作業環境
データシート
- 定格総負荷 120 kg
- 最大リーチ 3195 mm
- 形状 パレタイジングロボット
- 想定される作業環境 標準
- 取付け位置 床
- 保護等級 IP 65
- データシート PDF
- コントローラー
- ダウンロード KUKA Marketplace
- 定格総負荷 120 kg
- 最大リーチ 3195 mm
- 形状 パレタイジングロボット
- 想定される作業環境 耐寒
- 取付け位置 床
- 保護等級 IP 65
- データシート PDF
- コントローラー
- ダウンロード KUKA Marketplace
- 定格総負荷 120 kg
- 最大リーチ 3195 mm
- 形状 パレタイジングロボット
- 想定される作業環境 食品
- 取付け位置 床
- 保護等級 IP 65
- データシート PDF
- コントローラー
- ダウンロード KUKA Marketplace
- 定格総負荷 140 kg
- 最大リーチ 3195 mm
- 形状 パレタイジングロボット
- 想定される作業環境 標準
- 取付け位置 床
- 保護等級 IP 65
- データシート PDF
- コントローラー
- ダウンロード KUKA Marketplace
- 定格総負荷 140 kg
- 最大リーチ 3195 mm
- 形状 パレタイジングロボット
- 想定される作業環境 食品
- 取付け位置 床
- 保護等級 IP 65
- データシート PDF
- コントローラー
- ダウンロード KUKA Marketplace
- 定格総負荷 180 kg
- 最大リーチ 3195 mm
- 形状 パレタイジングロボット
- 想定される作業環境 標準
- 取付け位置 床
- 保護等級 IP 65
- データシート PDF
- コントローラー
- ダウンロード KUKA Marketplace
- 定格総負荷 180 kg
- 最大リーチ 3195 mm
- 形状 パレタイジングロボット
- 想定される作業環境 耐寒
- 取付け位置 床
- 保護等級 IP 65
- データシート PDF
- コントローラー
- ダウンロード KUKA Marketplace
- 定格総負荷 180 kg
- 最大リーチ 3195 mm
- 形状 パレタイジングロボット
- 想定される作業環境 食品
- 取付け位置 床
- 保護等級 IP 65
- データシート PDF
- コントローラー
- ダウンロード KUKA Marketplace
- 定格総負荷 180 kg
- 最大リーチ 3195 mm
- 形状 パレタイジングロボット
- 想定される作業環境 標準
- 取付け位置 床
- 保護等級 IP 65
- データシート PDF
- コントローラー
- ダウンロード KUKA Marketplace
- 定格総負荷 180 kg
- 最大リーチ 3195 mm
- 形状 パレタイジングロボット
- 想定される作業環境 食品
- 取付け位置 床
- 保護等級 IP 65
- データシート PDF
- コントローラー
- ダウンロード KUKA Marketplace
- 定格総負荷 240 kg
- 最大リーチ 3195 mm
- 形状 パレタイジングロボット
- 想定される作業環境 標準
- 取付け位置 床
- 保護等級 IP 65
- データシート PDF
- コントローラー
- ダウンロード KUKA Marketplace
- 定格総負荷 240 kg
- 最大リーチ 3195 mm
- 形状 パレタイジングロボット
- 想定される作業環境 耐寒
- 取付け位置 床
- 保護等級 IP 65
- データシート PDF
- コントローラー
- ダウンロード KUKA Marketplace
- 定格総負荷 240 kg
- 最大リーチ 3195 mm
- 形状 パレタイジングロボット
- 想定される作業環境 食品
- 取付け位置 床
- 保護等級 IP 65
- データシート PDF
- コントローラー
- ダウンロード KUKA Marketplace
- 定格総負荷 240 kg
- 最大リーチ 3195 mm
- 形状 パレタイジングロボット
- 想定される作業環境 標準
- 取付け位置 床
- 保護等級 IP 65
- データシート PDF
- コントローラー
- ダウンロード KUKA Marketplace
- 定格総負荷 240 kg
- 最大リーチ 3195 mm
- 形状 パレタイジングロボット
- 想定される作業環境 食品
- 取付け位置 床
- 保護等級 IP 65
- データシート PDF
- コントローラー
- ダウンロード KUKA Marketplace
y%のロボットのうちx%が見える