Válassza ki a helyét:

Helyszín

Jobb helykihasználás KS robotplatformokkal

A robotplatformok igény szerint 0,2 métertől 2,50 méterig terjedő mértékben megnövelik a robotok munkaterét – és ezáltal gondoskodnak az optimális hozzáférhetőségről a legkülönbözőbb gyártási területeken. 


A KS robotplatformok ideális kiegészítést jelentenek minden robothoz a KR 16-tól a KUKA nagy teherbírású robotjáig, a KR 500-ig. Bármilyen alapzaton használhatók.
KS robotplatformjaink jó szolgálatot tesznek és rendkívül hasznosak egyéb területeken is, például a
KUKA Coaster az Entertainment ágazatban.

A KS robotplatformok előnyei

A robotplatformokra elsősorban az alábbi előnyök jellemzők:

  • Biztonságos alap: A KS robotplatformok számításai a végeselemes módszeren alapulnak, és ezáltal a DIN ISO szerint engedélyezettek robotjainkhoz.
  • Minimális zavarkontúr: csekély térbeli korlátozottság a hengeres formából adódóan