![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/certech/certech.jpg?rev=-1&w=1900&hash=F428AADB796D3D06B062AA9C008E1CEA)
A KR QUANTEC PA 40 tonna kisállatalmot raklapoz műszakonként
A lengyelországi Niedomicében működő Certech bentonit alapú termékeket kínál, amely egy főként tisztító- és fehérítőszerként alkalmazott nyersanyag.
Figyelemre méltó termékválasztékuk a legkülönbözőbb ágazatokban talál vásárlókra. Ezek közé tartoznak például a zoológia és az állateledel-gyártás, vagy akár a mélyfúrástechnika, az öntéstechnika, a geomérnöki ágazat, a kertépítés vagy az építőipar. Csaknem húsz éve gyártják más termékeik mellett a legkülönfélébb kisállatalmokat, amelyek a cég fő üzleti területét jelentik.
Terhelés és állásidők csökkentése
Az új gyártósor üzembe helyezése előtt egy műszak alatt kb. 3000 darab, átlagosan hat kilogramm tömegű zsákot rakodtak fel kézzel palettákra egy szállítószalagról. A Certech számára a munkatársak rendkívüli fizikai megterhelése és a termelési állásidők csökkentésének lehetősége jelentette a raklapozás munkafázisának automatizálása mellett szóló döntő érvet.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/certech/certech2.jpg?rev=-1&w=1900&hash=4A8444B04E5E3B9E0157E0D1B885833B)
A KUKA robotok biztonságosan rakodnak
A vállalat 2013-ban két KUKA robot mellett döntött, amelyek egy lengyel rendszerintegrátorral közösen kerültek üzembe helyezésre. A robot felveszi a csomagokat a görgős szállítószalagról, és rétegesen felrakja azokat az 1200 x 800 mm méretű euróraklapokra. 10 literes zsákok esetén tíz réteget hoz létre rétegenként kilenc zsákból, 5 literes zsákok esetében pedig 16 réteget, rétegenként 13 zsákból. A zsákok felrakodása meghatározott előírások szerint történik. A robot egy rétegnek először a sarkait, majd a peremeit, végül a közepét tölti fel. Erre az elrendezésre azért van szükség, mert az áru porszerű konzisztenciája miatt hajlamos arra, hogy a zsákok alsó részében gyűljön össze. Az alkalmazott rakatelrendezés és a rétegek egymáshoz képest váltakozó elhelyezése biztosítja a zsákok megfelelő felrakását a raklapra.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/certech/certech4.jpg?rev=-1&w=1400&hash=7EA48FFD725F8A0A1857F0A982633ACC)
Az ebben az alkalmazásban használt robot egy KR 120 R3200 PA típusú, öttengelyes raklapozó robot, amely 120 kg maximális teherbírással és 3195 mm-es hatótávolsággal rendelkezik. Az ehhez a sorozathoz tartozó robotok +/- 0,06 mm-es ismétlési pontosságukkal tűnnek ki. Könnyű alkatrészeik és merev konstrukciójuk révén jobb dinamikát és rövidebb ütemidőket biztosítanak. A KR QUANTEC PA sorozatú robotok ilyen tulajdonságai kétségkívül hozzájárultak a fentiekben leírt raklapozó alkalmazás üzembe helyezése révén elért sikerekhez.
A gyártási teljesítmény 50 százalékkal nőtt
A termelés automatizálásának hatására megnőtt a Certech vállalatnál a munkavégzési teljesítmény. A változtatások bevezetése előtt egy műszak alatt kb. 20-25 tonna árut rakodtak fel a munkások a palettákra. Most egy gép kb. 40 tonnát palettáz ugyanannyi idő alatt. Ezáltal mintegy ötven százalékkal sikerült növelni a gyártási teljesítményt. Az automatizálásból kétségkívül profitálnak a munkatársak is, akik a megerőltető fizikai munkáról kevésbé megterhelő tevékenységekre állhattak át.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/certech/certech3.jpg?rev=-1&w=1400&hash=FF395BAB24E03DE60D06E008092E9458)
![](/-/media/kuka-corporate/images/about-kuka/standorte-teaser.jpg?rev=-1&w=1400&hash=46DE3118EE6D164AB6D1C616952D0D0B)