Válassza ki a helyét:

Helyszín

KUKA Roboter beim Schutzgasschweißen

Védőgázas hegesztőcella a Lebenshilfe műhelyeiben

A Lebenshilfe Limburg GmbH műhelyei a KUKA Industries technológiailag kifinomult felszerelését választották


A kiindulási helyzet

A Lebenshilfe Limburg gGmbH műhelyei széles kínálatot nyújtanak. Több, mint 500 szellemi fogyatékkal élő embert foglalkoztatnak itt. Közülük kb. 30-an a Diez-ben található leányműhelyben dolgoznak a fémmegmunkálás területén. Két munkacsoportban többek között egy regionális autóipari beszállítónak gyártanak különböző alkatrészeket.

A feladat

Az Obernburg am Main-ban található automatizációs specialista berendezéseivel meggyőzte döntéshozókat. Azóta négy ipari robot található a Lebenshilfe Limburg gGmbH műhelycsarnokaiban – a legújabb közülük KUKA márkanévvel. A Lebenshilfe-t gyártással megbízó ügyfelek egyike egy további KUKA-modellt fog beszerezni a műhelyeknek. Nem sok Lebenshilfe-műhely rendelkezik egy technológiailag ennyire kifinomult berendezéssel. Munkájukat valójában csak nehezen lehet összehasonlítani a többi ipari üzemben végzett munkával: Itt az a szociális vállalás ír felül mindent, hogy szellemi fogyatékkal élő embereket foglalkoztatnak, a gazdasági szempontok is ennek vannak alárendelve. Szükség van az egyszerű és rugalmas kezelésre, mivel a robotcellákat teljesen különböző teljesítőképességű emberek kezelik. Emiatt fontos, hogy a berendezés alkalmazkodjon a munkatársak ritmusához. És nem fordítva.
Die Schweißzellen in einer Werkstatt der Lebenshilfe Limburg gGmbH
A berendezés, mely alkalmazkodik a munkatársak ritmusához.

A megoldás

A KUKA Industries a megbízásba tartozó munkákhoz egy kompakt hegesztőmodult tervezett, mely valójában egy hattengelyes, csuklómechanizmussal szerelt ipari robot és egy tablet méretű innovatív programozó eszköz együttese. A programozó már csak egy kezelőfelületeten dolgozik, mechanikai és elektronikai kezelőelemek nélkül. „Az új csuklókaros robot kompaktabb és agilisebb elődeinél. A robot kezéhez forrasztópáka van csatlakoztatva külső kábelvezetéssel.

A Lebenshilfe-műhelyekben található munkaállomáson a hegesztőmodult védőgázas hegesztés során alkalmazzák. Ennek az eljárásnak az a különlegessége, hogy a hegesztés helyén még folyékony fémet bizonyos gázok adagolásával megvédik az oxidációtól.

A cellák esetén az a kihívás, hogy biztosítva legyenek az alábbiak:

  • a nagyfokú rugalmasság
  • a legkisebb beépítési tér esetén is
  • a legegyszerűbb programozás
  • innovatív appok segítségével. 
Roboter mit Schweißquelle mit externem Drahtvorschub
Védőgázas hegesztés a legnagyobb rugalmassággal, a legkisebb beépítési helyen és a legegyszerűbb programozással

Haladni akartunk a technikával. Felhasználóként fontos számunkra, hogy az interfészek illeszkedjenek és a kezelés összehasonlítható legyen.

Klaus-Dieter Ringleb, üzemvezető, Lebenshilfe Limburg gGmbH

KUKA rendszerpartner keresése a közelben

Találja meg itt a megfelelő partnert ágazatához vagy problémájához.