La navette de levage KS se distingue par sa vitesse de déplacement élevée et sa construction compacte. La structure simple formée de composants standardisés garantit que vous pouvez utiliser la navette dans votre installation avec un minimum de bords perturbateurs.
Environ 150 navettes de levage KS sont utilisées dans le monde entier dans les usines des différentes groupes automobiles. BMW, Daimler, Ford, Opel et Volkswagen font partie de nos clients, parmi d’autres.
Voilà comment fonctionne la navette de levage KS
L’ensemble du processus de la navette de levage KS est composé pour l'essentiel de quatre étapes :
1. Prélèvement des pièces par un mouvement d’élévation
2. Transport horizontal vers la station suivante
3. Abaissement des pièces à la nouvelle station de travail
4. Course à vide de retour à la position initiale
En réalité, ces quatre étapes se déroulent très vite : la durée d’élévation et d’abaissement est d’environ deux secondes et la durée de déplacement entre trois et six secondes.
Avantages de la navette de levage KS
- Structure modulaire : la navette de levage KS est disponible en variantes pour quatre à dix stations, en fonction des besoins.
- Rentabilité : l’élévation et l’abaissement ne nécessitant respectivement qu’un seul moteur, la navette n’a que de très faibles coûts d’exploitation.
- Trajets efficients : les profils de déplacement peuvent être optimisés individuellement.
- Distance variable entre les stations : la distance entre les stations est adaptée aux besoins du client.