Choisissez votre emplacement:

Pays

KS Framer : la meilleure base pour les carrosseries

Le KS Framer est notre spécialiste des caisses nues sur mesure. Il se charge de la fixation de dessous de caisse, de parois latérales et d’éléments de toit avec une parfaite précision et en un bref laps de temps.


Les caisses nues des voitures à venir sont créées au KS Framer. C’est la raison pour laquelle il est une station décisive lors de la construction de carrosseries automatisée. Une base correcte est capitale dans le secteur automobile.

Le KS Framer place des pièces latérales et de toit rapidement et avec une géométrie parfaite par rapport au-dessous de caisse sur une rame. Dans cette position, plusieurs robots se chargent de l’assemblage, sur plusieurs niveaux, des pièces individuelles pour former une caisse nue à cotes exactes. Le KS Framer de KUKA permet de produire jusqu’à six différents modèles de véhicules.

Avantages du KS Framer

  • Brefs temps morts : grâce à une gestion intelligente de la rame.
  • Flexibilité importante : grâce à sa structure modulaire, le KS Framer est adaptable et extensible individuellement pour toutes les exigences de la diversité de modèles.
  • Utilisation polyvalente : le KS Framer permet de fabriquer les types de véhicules les plus divers, de la voiturette à la camionnette.