Choisissez votre emplacement:

Emplacement

Aller plus loin avec les plates-formes de robots KS

Les plates-formes de robots augmentent l’enveloppe d’évolution des robots, en fonction des besoins, de 0,2 à 2,50 mètres et permettent ainsi de bénéficier d’une accessibilité optimale dans les différents secteurs de fabrication. 


Les plates-formes de robots KS sont un complément idéal pour chaque robot, du KR 16 au robot poids lourds KUKA KR 500. Elles peuvent être utilisées sur tous les sols.
Nos plates-formes de robots KS sont également sensées et utiles dans d’autres secteurs, par exemple avec le
KUKA Coaster dans le secteur du divertissement.

Avantages des plates-formes de robots KS

Les plates-formes de robots se distinguent avant tout par les avantages suivants :

  • Base sûre : les plates-formes de robots KS sont calculées selon la méthode des éléments finis (MEF) et donc validées conformément à la norme DIN ISO pour nos robots.
  • Bords perturbateurs minimes : la construction cylindrique permet de bénéficier de très peu de limitations dans l’espace