Choisissez votre emplacement:

Emplacement

Veuillez choisir une langue:

  • Allemand / German
  • Anglais / English
  • Allemand / German
  • Français / French
  • Français / French
  • Français / French
  • Allemand / German
  • Français / French

Les robots dans les soins de santé

Ils assistent dans les salles d'opération, massent les gens, participent au dépistage du cancer ou nettoient les instruments médicaux : de plus en plus de systèmes automatisés avec des robots sont utilisés dans le secteur des soins de santé. Nous vous présentons quelques exemples pratiques.


Carolin Hort
9 août 2023
Technology
Durée de lecture : 2 minutes

En action contre le cancer

Les robots peuvent contribuer à la lutte contre le cancer. Lors du salon ICRA 2023, KUKA et ses partenaires ont présenté un domaine d'application possible :

Le cancer colorectal est l'un des types de cancer les plus mortels, et la détection précoce est particulièrement importante. L'endoscopie magnétique avec le LBR Med est une solution pour le dépistage indolore du cancer colorectal. Cette solution a été présentée par KUKA en collaboration avec Atlas Endoscopy.

Chirurgie invasive minimisée au bénéfice du patient

Depuis de nombreuses années, KUKA et Siemens Healthineers collaborent étroitement au développement d'une technologie médicale de pointe soutenue par la robotique. Le robot KUKA KR QUANTEC est par exemple au cœur de l'ARTIS pheno, un système d'imagerie à rayons X ultramoderne. Ce système est utilisé dans des traitements médicaux tels que les examens de maladies vasculaires, les réparations de valves cardiaques ou même des opérations orthopédiques complexes de la colonne vertébrale ou du bassin.

Massage bien-être automatisé

Intégrer les massages dans le quotidien des gens et faciliter la vie des kinésithérapeutes, c'est possible avec le système de massage automatisé de Capsix Robotics. Le Cobot LBR Med sensible de KUKA y est intégré.

Stériliser les instruments dans le cabinet dentaire

Dans un cabinet dentaire du nord de l'Italie, un robot KUKA nettoie les instruments dentaires, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent et de réduire la charge de travail de toute l'équipe du cabinet.

Sur l'auteur:
Carolin Hort
Responsable de la communication d'entreprise

En savoir plus sur Carolin Hort
Article suivant

Cela pourrait également vous intéresser