Seleccione tu localización:

Ubicación

Rebordeado

El rebordeado es una técnica de moldeado y unión para el procesamiento de chapas. Con esta tecnología pueden unirse componentes del mismo material o de materiales distintos: una de las razones por las que el proceso se utiliza con frecuencia en la industria del automóvil. 


Rebordeado: la tecnología

Durante el bordeado, también conocido por su nombre en inglés "hemming", las piezas de chapa se moldean para después unirlas mediante soldadura o soldadura indirecta. Primero, el borde de la chapa se dobla. El componente se endurece y, a continuación, puede  unirse.

El rebordeado permite unir, entre otras cosas, diferentes materiales. La industria del automóvil se aprovecha de esta ventaja para realizar las uniones entre chapa y plástico.

Bördeln: Detailansicht der Technologie.

Rebordeado automatizado

El producto y el proceso determinan cuál es el procedimiento de rebordeado ideal. Dependiendo del componente en cuestión, hay dos sistemas diferentes de rebordeado:

  1. El rebordeado de mesa, un sistema electromecánico automático que permite rebordear una amplia gama de materiales garantizando la seguridad del proceso. Esta técnica está especialmente indicada para la producción de grandes volúmenes de piezas.
  2. En el rebordeado de rodillos , un robot industrial procesa los componentes con ayuda de un cabezal de rebordeado por rodillos. Esta técnica destaca principalmente por su flexibilidad. El robot puede rebordear diferentes componentes conforme a la filosofía de Industrie 4.0. El uso del robot permite un cambio rápido de los rodillos, así como la rápida aplicación de otra tecnología.

Además, también es posible una solución híbrida para rebordear utilizando los dos sistemas.

Rebordeado: las ventajas

El rebordeado aumenta la resistencia de los componentes finos. Además, esta tecnología le ofrece las siguientes ventajas:

  • Puede unir una amplia gama de materiales, desde aluminio hasta plásticos, pasando por el acero.
  • Consigue tiempos de ciclo más cortos: El movimiento de los rodillos de rebordeado abridados está sincronizado con el movimiento del robot sobre el componente. De esta manera, el tiempo de producción puede reducirse en un 50 %.
  • Aumenta la calidad del producto, ya que el proceso de rebordeado puede realizarse con precisión.

Trabajamos con usted para garantizar que en su producción se utilice la mejor solución de rebordeado. Llámenos y hablaremos de sus requisitos de producción específicos.