KR AGILUS
El KR AGILUS es nuestro robot compacto de seis ejes que ha sido concebido para las velocidades de trabajo más elevadas. Las distintas variantes, posiciones de montaje, alcances y capacidades de carga convierten a este robot de pequeñas dimensiones en un artista de la precisión con posibilidad de cambio.
El KR AGILUS destaca por su versatilidad, que le permite aprovechar nuevos campos de aplicación. Independientemente de la posición de montaje, ya sea en el suelo, en el techo o en la pared, alcanza la máxima precisión en espacios reducidos gracias a su sistema de suministro de energía integrado y a la tecnología de control de KUKA de eficacia probada. La funcionalidad segura del robot abre el camino a conceptos de automatización innovadores. Con una amplia gama de variantes para el funcionamiento en salas limpias o entornos potencialmente explosivos, o con un diseño especialmente higiénico o a prueba de salpicaduras: cada versión del KR AGILUS es siempre precisa y rápida.
Todas las versiones de KR AGILUS de un vistazo:
Variante Hygienic Machine
El KR AGILUS está disponible como modelo Hygenic Machine. En esta variante, tanto el diseño como el material son aptos para aplicaciones con exigencias higiénicas máximas. Esto permite aplicaciones con contacto directo con alimentos y sustancias farmacéuticas.
Las superficies resistentes a la corrosión, los lubricantes aptos para uso alimentario y el uso de piezas de acero inoxidable garantizan el máximo nivel de higiene. Por ello, el KR AGILUS es perfecto para aplicaciones que requieren un entorno esterilizado.
Las superficies resistentes a la corrosión, los lubricantes aptos para uso alimentario y el uso de piezas de acero inoxidable garantizan el máximo nivel de higiene. Por ello, el KR AGILUS es perfecto para aplicaciones que requieren un entorno esterilizado.
![En la variante Hygenic-Machine el KR AGILUS cumple con los requisitos más estrictos de higiene.](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-agilus/agilus_sixx_hm.jpg?rev=acfad63ba7d0446cb6762c497654db1d&w=767&hash=4311A0065F4C7B906B31A75D1FFE720E)
Variante de robot para salas limpias
El KR AGILUS CR es adecuado para salas limpias y cumple con los requisitos de la clase de salas limpias ISO2. De esta forma, el KR AGILUS CR se puede integrar con facilidad en los espacios más pequeños y las aplicaciones más complejas que exigen unas condiciones de limpieza muy estrictas.
Gracias a un recubrimiento especial de polvo y juntas especiales contra la emisión de partículas, el robot apto para salas limpias presenta una superficie extremadamente lisa. Al impedir la generación de partículas que circulan por el aire, el robot no emite polvo ni elementos residuales de la fricción de las juntas. De esta manera cumple incluso los estrictos criterios de sala limpia del Fraunhofer Institut.
Gracias a un recubrimiento especial de polvo y juntas especiales contra la emisión de partículas, el robot apto para salas limpias presenta una superficie extremadamente lisa. Al impedir la generación de partículas que circulan por el aire, el robot no emite polvo ni elementos residuales de la fricción de las juntas. De esta manera cumple incluso los estrictos criterios de sala limpia del Fraunhofer Institut.
![El KR AGILUS también está disponible como variante para sala limpia según la clase de pureza de aire 2.](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-agilus/agilus_sixx_cr.jpg?rev=27548270dbb541a09d2feefe124359ed&w=767&hash=8A41773B2F52F74480D49BF564243F06)
Variante Waterproof
En su variante Waterproof el KR AGILUS es impermeable a las salpicaduras en toda su superficie y rinde al máximo nivel incluso en intensas condiciones externas de producción. Las robustas cubiertas de acero inoxidable, que sustituyen las piezas de plástico, el revestimiento de las superficies, así como el sellado adicional en el interior, permiten emplear el robot pequeño en máquinas-herramienta.
El modelo resistente al agua del robot pequeño KUKA cumple los exigentes requisitos de la clase de protección IP 67.
El modelo resistente al agua del robot pequeño KUKA cumple los exigentes requisitos de la clase de protección IP 67.
KR AGILUS EX
El KR AGILUS se puede configurar incluso para las condiciones ambientales más extremas: con el desarrollo del KR AGILUS EX hemos ampliado la variante Waterproof con una protección contra explosiones. Así, debido a su forma constructiva, el KR AGILUS también es capaz de trabajar con la máxima precisión en entornos con peligro de explosión (zona 2).
En la versión EX, se emplea la tubería de aire directa para el aire de soplado y se aplica presión al robot. La presión se supervisa mediante una unidad de detección de sobrepresión externa especial que se puede adquirir de forma opcional en KUKA.
En la versión EX, se emplea la tubería de aire directa para el aire de soplado y se aplica presión al robot. La presión se supervisa mediante una unidad de detección de sobrepresión externa especial que se puede adquirir de forma opcional en KUKA.
![El KR AGILUS EX funciona de forma segura y fiable incluso en condiciones extremas.](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-agilus/agilus_sixx_ex.jpg?rev=e1fdd351eb9c4b10b1d50897aa9ad85d&w=767&hash=DDC112F1E63D2B250720FFE8E0BAC6F1)
KR AGILUS (6 ejes) - datos técnicos
Robots
Carga total nominal
Máx. alcance
Versión entorno
Descargas
- Carga total nominal 6 kg
- Máx. alcance 706 mm
- Forma constructiva Estándar
- Versión entorno Cleanroom
- Posición(es) de montaje Ángulo, Pared, Suelo, Techo
- Tipo de protección IP 54
- Descargas PDF
- Unidad de control
- Hojas de datos KUKA Marketplace
KR 6 R700 HM-SC
Carga total nominal
6 kg
Máx. alcance
706 mm
Versión entorno
Special connection
Descargas
- Carga total nominal 6 kg
- Máx. alcance 706 mm
- Forma constructiva Estándar
- Versión entorno Special connection
- Posición(es) de montaje Ángulo, Pared, Suelo, Techo
- Tipo de protección IP 65, IP 67
- Descargas PDF
- Unidad de control
- Hojas de datos KUKA Marketplace
- Carga total nominal 6 kg
- Máx. alcance 706 mm
- Forma constructiva Estándar
- Versión entorno Waterproof
- Posición(es) de montaje Ángulo, Pared, Suelo, Techo
- Tipo de protección IP 67
- Descargas PDF
- Unidad de control
- Hojas de datos KUKA Marketplace
- Carga total nominal 6 kg
- Máx. alcance 726 mm
- Forma constructiva Estándar
- Versión entorno Standard
- Posición(es) de montaje Ángulo, Pared, Suelo, Techo
- Tipo de protección IP 65, IP 67
- Descargas PDF
- Unidad de control
- Hojas de datos KUKA Marketplace
- Carga total nominal 6 kg
- Máx. alcance 901 mm
- Forma constructiva Estándar
- Versión entorno Cleanroom
- Posición(es) de montaje Ángulo, Pared, Suelo, Techo
- Tipo de protección IP 54
- Descargas PDF
- Unidad de control
- Hojas de datos KUKA Marketplace
KR 6 R900 EX
Carga total nominal
6 kg
Máx. alcance
901 mm
Versión entorno
Explosion-proof
Descargas
- Carga total nominal 6 kg
- Máx. alcance 901 mm
- Forma constructiva Estándar
- Versión entorno Explosion-proof
- Posición(es) de montaje Ángulo, Pared, Suelo, Techo
- Tipo de protección IP 67
- Descargas PDF
- Unidad de control
- Hojas de datos KUKA Marketplace
KR 6 R900 HM-SC
Carga total nominal
6 kg
Máx. alcance
901 mm
Versión entorno
Special connection
Descargas
- Carga total nominal 6 kg
- Máx. alcance 901 mm
- Forma constructiva Estándar
- Versión entorno Special connection
- Posición(es) de montaje Ángulo, Pared, Suelo, Techo
- Tipo de protección IP 65, IP 67
- Descargas PDF
- Unidad de control
- Hojas de datos KUKA Marketplace
- Carga total nominal 6 kg
- Máx. alcance 901 mm
- Forma constructiva Estándar
- Versión entorno Waterproof
- Posición(es) de montaje Ángulo, Pared, Suelo, Techo
- Tipo de protección IP 67
- Descargas PDF
- Unidad de control
- Hojas de datos KUKA Marketplace
- Carga total nominal 6 kg
- Máx. alcance 901 mm
- Forma constructiva Estándar
- Versión entorno Standard
- Posición(es) de montaje Ángulo, Pared, Suelo, Techo
- Tipo de protección IP 65, IP 67
- Descargas PDF
- Unidad de control
- Hojas de datos KUKA Marketplace
- Carga total nominal 6 kg
- Máx. alcance 901 mm
- Forma constructiva Estándar
- Versión entorno Food
- Posición(es) de montaje Ángulo, Pared, Suelo, Techo
- Tipo de protección IP 65, IP 67
- Descargas PDF
- Unidad de control
- Hojas de datos KUKA Marketplace
KR 10 R1100 CR
Carga total nominal
10 kg
Máx. alcance
1101 mm
Versión entorno
Cleanroom
Descargas
- Carga total nominal 10 kg
- Máx. alcance 1101 mm
- Forma constructiva Estándar
- Versión entorno Cleanroom
- Posición(es) de montaje Ángulo, Pared, Suelo, Techo
- Tipo de protección IP 54
- Descargas PDF
- Unidad de control
- Hojas de datos KUKA Marketplace
KR 10 R1100 EX
Carga total nominal
10 kg
Máx. alcance
1101 mm
Versión entorno
Explosion-proof
Descargas
- Carga total nominal 10 kg
- Máx. alcance 1101 mm
- Forma constructiva Estándar
- Versión entorno Explosion-proof
- Posición(es) de montaje Ángulo, Pared, Suelo, Techo
- Tipo de protección IP 67
- Descargas PDF
- Unidad de control
- Hojas de datos KUKA Marketplace
KR 10 R1100 HM-SC
Carga total nominal
10 kg
Máx. alcance
1101 mm
Versión entorno
Special connection
Descargas
- Carga total nominal 10 kg
- Máx. alcance 1101 mm
- Forma constructiva Estándar
- Versión entorno Special connection
- Posición(es) de montaje Ángulo, Pared, Suelo, Techo
- Tipo de protección IP 65, IP 67
- Descargas PDF
- Unidad de control
- Hojas de datos KUKA Marketplace
KR 10 R1100 WP
Carga total nominal
10 kg
Máx. alcance
1101 mm
Versión entorno
Waterproof
Descargas
- Carga total nominal 10 kg
- Máx. alcance 1101 mm
- Forma constructiva Estándar
- Versión entorno Waterproof
- Posición(es) de montaje Ángulo, Pared, Suelo, Techo
- Tipo de protección IP 67
- Descargas PDF
- Unidad de control
- Hojas de datos KUKA Marketplace
- Carga total nominal 10 kg
- Máx. alcance 901 mm
- Forma constructiva Estándar
- Versión entorno Cleanroom
- Posición(es) de montaje Ángulo, Pared, Suelo, Techo
- Tipo de protección IP 54
- Descargas PDF
- Unidad de control
- Hojas de datos KUKA Marketplace
KR 10 R900 HM-SC
Carga total nominal
10 kg
Máx. alcance
901 mm
Versión entorno
Special connection
Descargas
- Carga total nominal 10 kg
- Máx. alcance 901 mm
- Forma constructiva Estándar
- Versión entorno Special connection
- Posición(es) de montaje Ángulo, Pared, Suelo, Techo
- Tipo de protección IP 65, IP 67
- Descargas PDF
- Unidad de control
- Hojas de datos KUKA Marketplace
KR 10 R900 WP
Carga total nominal
10 kg
Máx. alcance
901 mm
Versión entorno
Waterproof
Descargas
- Carga total nominal 10 kg
- Máx. alcance 901 mm
- Forma constructiva Estándar
- Versión entorno Waterproof
- Posición(es) de montaje Ángulo, Pared, Suelo, Techo
- Tipo de protección IP 67
- Descargas PDF
- Unidad de control
- Hojas de datos KUKA Marketplace
- Carga total nominal 11 kg
- Máx. alcance 1101 mm
- Forma constructiva Estándar
- Versión entorno Standard
- Posición(es) de montaje Ángulo, Pared, Suelo, Techo
- Tipo de protección IP 65, IP 67
- Descargas PDF
- Unidad de control
- Hojas de datos KUKA Marketplace
- Carga total nominal 11 kg
- Máx. alcance 1101 mm
- Forma constructiva Estándar
- Versión entorno Food
- Posición(es) de montaje Ángulo, Pared, Suelo, Techo
- Tipo de protección IP 65, IP 67
- Descargas PDF
- Unidad de control
- Hojas de datos KUKA Marketplace
- Carga total nominal 11 kg
- Máx. alcance 901 mm
- Forma constructiva Estándar
- Versión entorno Standard
- Posición(es) de montaje Ángulo, Pared, Suelo, Techo
- Tipo de protección IP 65, IP 67
- Descargas PDF
- Unidad de control
- Hojas de datos KUKA Marketplace
%x de %y robots visibles