Seleccione tu localización:

País

Robots para cargas elevadas dotan máquinas-herramienta

En la planta Bizerba SE & Co. KG hay tres robots KUKA de la familia KR QUANTEC pro en uso. Garantizan que las carcasas de aluminio se alimenten de forma fiable a dos máquinas rectificadoras donde se realiza la rectificación previa, la rectificación precisa y el pulido. Las carcasas de aluminio se utilizan para cortadoras de embutido.

31 de mayo de 2017


Tres Robots KR QUANTEC rectifican y pulen

Las carcasas de aluminio previamente fresadas se suministran por un sistema de mesa deslizante al primer KR 120 R2500 pro de la familia KR QUANTEC. Este lleva a cabo el procesamiento seguro de las carcasas en dos máquinas rectificadoras las cuales realizan la rectificación previa y la rectificación precisa. Mediante la mesa deslizante se extraen las piezas en bruto ya pulidas. Un trabajador las pasa a los otros dos robots. Éstos rectifican la pieza de forma definitiva y la pulen en una pulidora.

KR 120 R2500 pro rectifican y pulen carcasas de aluminio.

Los robots para cargas elevadas alivian a los trabajadores y aumentan la productividad

La solución de automatización no solo ha contribuido al aumento de la productividad de los trabajadores un 15 % en Bizerba: También ha ayudado a reducidir el número de bajas laborales gracias a la descarga de trabajo de los empleados.

El KR QUANTEC pro está optimizado para cargas elevadas de entre 90 y 120 kg.