Trois robots KR QUANTEC meulent et polissent
Les logements en aluminium dégrossis à la fraise sont amenés via un système de table coulissante au premier KR 120 R2500 pro de la famille KR QUANTEC. Celui-ci se charge de l’usinage des logements sur deux meuleuses qui entreprennent le dégrossissage et le finissage du logement. Les pièces brutes polies sont évacuées par la table coulissante. Un collaborateur les transmet aux deux autres robots. Ceux-ci effectuent le meulage final de la pièce brute et la polissent à une polisseuse respective.