LBR Med erfüllt regulatorische Anforderungen der IEC 60601-1 in der Medizin
KUKA hat für den Einsatz des Leichtbauroboters unter höchsten Anforderungen medizinischer Behandlungen und Eingriffe umfangreiche Anpassungen vorgenommen. Er verfügt über biokompatible und korrosionsresistente Oberflächen. Mit den innenliegenden Anschlüssen wird ein weiterer Punkt zur Einhaltung der Hygiene gemäß den Standards in Praxen, Kliniken oder auch Operationssälen ermöglicht. Dies ist garantiert: KUKA lässt den LBR Med über das IECEE-CB-Scheme-Verfahren nach der einschlägigen Norm IEC 60601-1 prüfen. Mit dem CB-Zertifikat und CB-Report von KUKA werden aufwendige Tests reduziert und Zertifizierungsverfahren deutlich erleichtert. KUKA übernimmt dies bereits ab Werk.